Sistemi di ancoraggio – Seminario per ingegneri e progettisti edili

Formazione tecnica

La scelta corretta dei mezzi di collegamento idonei permette non solo di far risparmiare considerevolmente sui costi di realizzazione dell‘edificio, ma anche di ridurre sensibilmente il lavoro durante la fase di progettazione.

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

  • Il seminario vi offre un supporto in questo difficile compito, aiutandovi a impiegare le vostre risorse in maniera ottimale. In più colmate il gap tra la progettazione e l‘esecuzione in cantiere.
  • Il software di dimensionamento degli ancoraggi Profis Anchor vi assiste nella scelta e nel dimensionamento dei vostri ancoraggi con ancoranti chimici e meccanici. Il nostro software può essere utilizzato per applicazioni standard e vi aiuta anche nello sviluppo di soluzioni di ancoraggio per applicazioni complesse.
  • Il seminario comprende anche un’introduzione ai sistemi di ancoraggio per tutto il vostro personale tecnico, inclusi disegnatori e apprendisti.

AMBITO DELLA PRESTAZIONE

Hilti heating and refrigeration training
  • Ampia scelta di materiale consultabile
  • Spiegazioni relative alla scelta e al dimensionamento degli ancoranti chimici e meccanici
  • Spiegazioni ed esempio di applicazione riguardo al software per il dimensionamento degli ancoraggi Profis Anchor
  • Trasmissione attiva dei contenuti didattici con esempi di applicazione pratica, rapporto non basato sul principio di docente-alunno.
  • Certificazione di tutti i partecipanti al corso di formazione

SONDAGGIO

DübeltechnikSistemi di ancoraggio – Seminario per ingegneri e progettisti edili
 
1. Gruppo target
Ingegneri, costruttori, tecnici, disegnatori, apprendisti
2. Numero di partecipanti
max. 4
3. Durata
4 ore
4. Luogo
In base alle vostre esigenze, su richiesta
5. Contenuti
Teoria, esercizi pratici
6. Settori rilevanti
Tutti
7. Formatori
Esperto tecnico, Hilti (Svizzera) SA
8. Documenti
Attestato di partecipazione
9. Codice articolo
3537910