VC 5-A22 Trockensauger

POTENZA MASSIMA DI ASPIRAZIONE, MASSIMA FLESSIBILITÀ

L'aspiratore a secco Hilti VC 5-A22 combina prestazioni potenti e massima mobilità

 

La famiglia di aspiratori VC sta crescendo: il piccolo aspiratore a secco VC 5 a batteria integra la nostra gamma di aspiratori universali di versioni con cavo e ibride.  

UN'ENTRATA IN SCENA PROFESSIONALE CON L'ASPIRATORE PORTATILE E COMPATTO

Il nostro primo aspiratore a secco completamente portatile è il vostro compagno ideale in cantiere. Grazie alla cinghia a tracolla, questo aspiratore leggero da 5,2 kg può essere trasportato con facilità e aderente al corpo.

Può essere riposto facilmente e risparmiando spazio nel vostro veicolo. Con il tubo flessibile e allungabile di 2,5 metri di lunghezza è possibile raggiungere facilmente anche zone difficili da raggiungere. E con 3 litri di capacità e due ugelli supplementari siete sempre ben equipaggiati.

Un altro vantaggio: il VC 5-A22 può essere utilizzato sia con che senza un sacchetto raccoglipolvere.

Ma soprattutto l'aspiratore a secco VC-5-A22 di Hilti convince per il suo forte potere di aspirazione:

  • la potenza di aspirazione superiore lo distingue chiaramente da altri aspiratori disponibili in commercio delle sue dimensioni.
  • Una speciale modalità ECO garantisce una potenza di aspirazione costante fino a 40 minuti.
  • Una semplice pulizia del filtro premendo un solo pulsante assicura un'aspirazione potente per lungo tempo.Con piena compatibilità con la piattaforma da 22 volt, è possibile utilizzare il VC 5-A22 con le nostre batterie da 22 volt. Per avere la massima autonomia, si consiglia il funzionamento con il nostro pacco batteria B 22/5.2
Please enter alternative text here (optional)

PRESENTAZIONE L'aspiratore a secco Hilti VC 5-A22

Altri aspiratori Hilti

GLI ASPIRATORI HILTI VC:

Vi offriamo una gamma di aspiratori universali ad alte prestazioni per applicazioni ad acqua e a secco.

In base alle vostre esigenze, potete scegliere tra aspiratori con cavo o ibridi con una capacità compresa tra 21 litri, 36 litri e 72 litri. 

LAVORARE SENZA POLVERE E IN SICUREZZA

Sicherheitstraining Staub

A proposito: sapevate che potete anche prenotare con Hilti un corso di formazione sul lavoro senza polvere?

 

Val al corso di formazione Lavorare senza polvere e in sicurezza

E i vincitori di Dusthero sono...

Il fortunato vicintore del mese di maggio:

Andres Spycher (Nickname Fäbu)