DISCHI DIAMANTATI HILTI PER QUALSIASI APPLICAZIONE

Taglio perfetto – dal grès porcellanato fino al cemento armato

I dischi da taglio diamantati sono adatti per una molteplicità di applicazioni, dai tagli in cemento armato fino ai laterizi e mattoni. Allo stesso tempo, a seconda dell'applicazione i vostri dischi da taglio diamantati devono rispondere a vari requisiti.

Con la nostra gamma completa codificata a colori ora vi offriamo il disco giusto per ogni applicazione – dal disco universale economico e di lunga durata della linea Performance (P), alla linea Super Performance (SP), che grazie al segmento diamantato ondulato permette di lavorare su tutti i sottofondi in modo rapido e sicuro, fino al disco particolarmente duraturo provvisto di tecnologia EQUIDIST, che risolve le problematiche più difficili con estrema facilità e rapidità.

Tutti i dischi sono disponibili con diametri da 115 mm a 400 mm.

Assortimento dischi da taglio diamantati

Cos'hanno di particolare i dischi da taglio diamantati Hilti?

Lo sapevate? Decisivo per le prestazioni dei dischi da taglio diamantati non è il numero di diamanti sulla lama, bensì la densità e la dimensione dei diamanti utilizzati, nonché la forma dei segmenti diamantati. Grazie a una tecnologia unica di disposizione dei diamanti e alla forma ondulata dei nostri segmenti diamantati, noi di Hilti abbiamo creato i presupposti perché possiate raggiungere la velocità di taglio necessaria anche nelle condizioni più difficili.

Una panoramica di tutti i vantaggi dei dischi da taglio SPX

Please enter alternative text here (optional)

Tecnologia EQUIDIST

Grazie all'esatto posizionamento di ciascun diamante, nella matrice del segmento non ci sono gruppi di diamanti inutilizzati. In tal modo i dischi hanno una durata di vita impressionante e prestazioni costanti.

Please enter alternative text here (optional)

Segmenti dal design studiato con estrema cura

L'elevata quantità di diamanti resta in contatto continuo con il materiale di sottofondo, garantendo così un aumento notevole della velocità di taglio – anche quando s'incontrano eventuali ferri di armatura. Il design ondulato dei segmenti diamantati aumenta ulteriormente la velocità di taglio grazie ai numerosi fili di taglio.

Please enter alternative text here (optional)

Fori di ventilazione a forma di goccia

I fori di ventilazione a forma di goccia garantiscono un raffreddamento costante del nucleo in acciaio e dei segmenti – così i dischi di taglio durano più a lungo.

DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO SPX

Lama da taglio diamantata dalle elevate prestazioni con tecnologia EQUIDIST e segmenti diamantati ondulati per smerigliatrici angolari e troncatrici elettriche e a benzina – la lama di taglio più veloce e durevole per applicazioni di taglio su tutti i sottofondi

Ordina subito

DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO UNIVERSALE SP

Lama da taglio diamantata premium con segmenti diamantati ondulati e segmenti diamantati grandi per smerigliatrici angolari e troncatrici elettriche e a benzina – lama da taglio robusta e di lunga durata per cemento armato e normale, muratura e altri sottofondi minerali

Ordina subito

DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO P

Lama da taglio diamantata con maggiore densità di diamanti e segmenti fino a 12 mm per smerigliatrici angolari e troncatrici elettriche e a benzina – lama da taglio di lunga durata per calcestruzzo, muratura e altri sottofondi minerali

Ordina subito