Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
Nel praticare le forature nel calcestruzzo, all’incirca una volta su tre si colpisce un ferro di armatura. Ogni volta che si colpisce un ferro di armatura, il lavoro in cantiere rallenta. Prima di poter perforare completamente l’ostacolo, si perdono normalmente due terzi del tempo complessivo necessario per praticare la foratura. Le nostre punte TE-YX ad elevate prestazioni vi portano fino in fondo con facilità e rapidità. Eventuali colpi ai ferri di armatura non sono più un problema – neppure in presenza di ferri con diametri maggiori.
Anche nel caso di piccoli fori da eseguire, quando la punta di foratura colpisce un ferro di armatura si fa presto a perdere diversi minuti di tempo e a dover fare molta fatica. A seconda di come il ferro viene colpito, la velocità di avanzamento della foratura tende a rallentare. Oppure, la punta forante rimane addirittura incastrata. All'aumentare del diametro del foro, aumenta sensibilmente il rischio di bloccaggio della punta nel ferro. Nelle forature di serie, la perdita di tempo può arrivare presto a diverse ore.
Il vostro vantaggio Hilti: Le punte di foratura per calcestruzzo TE-YX riducono sensibilmente il rischio di bloccaggio.
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.