Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
La nostra nuova fascetta stringitubi unisce numerose innovazioni che offrono reali vantaggi in cantiere. La combinazione tra il design ottimizzato e la flessibilità di una fascetta stringitubi in grado di sostenere tutti i diametri e materiali di tubo vi offre una perfetta soluzione per il vostro lavoro quotidiano.
Lavorare con fascette stringitubi tradizionali può essere una faccenda complicata. Per inserire il tubo nella fascetta e ottenere un corretto allineamento dei punti di fissaggio talvolta non bastano due mani. La nostra nuova cerniera fissata ha un'ampia apertura, fino a 180°, e resta in posizione mentre si inserisce il tubo. La singola vite di fissaggio s'inserisce direttamente in posizione ogni volta, per cui la fascetta può essere facilmente chiusa e serrata con una sola mano – anche a occhi chiusi.
Abbiamo reso più facile la scelta delle nostre fascette stringitubi: potete usare un singolo modello che copra l'intera gamma di fascette da 10 mm fino a 170 mm! Di qualsiasi diametro, qualsiasi materiale si tratti, la M-P-LI farà il suo lavoro.
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.