Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
Durante il restauro della fontana di Trevi, una delle colonne della facciata è risultata instabile a causa della fessurazione intorno al basamento. Tale fenomeno potrebbe anche aver contribuito alla fessurazione dei fregi della fontana.
Pertanto ci è stata chiesta una consulenza specifica.
Abbiamo quindi deciso di praticare fori di 25 mm di diametro con il nostro perforatore Hilti TE-30. Poi abbiamo utilizzato le barre di acciaio Hilti M20 da 1,30 m ancorandole mediante la resina chimico HIT RE 500, che è stato iniettato in quantità superiore a quella necessaria per compensare eventuali vuoti all'interno del basamento.
Il restauro si è concluso nel 2015 riportando la fontana all’antico splendore.
LINK RAPIDI
SOFTWARE CORRELATO
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.