Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
Krøyers Plads è una nuova e interessante costruzione nel cuore del centro storico di Copenhagen con una storia risalente al 1747.
È una struttura impegnativa per la sua posizione e rilevanza storica, ed è molto importante anche perché è la prima area da edificare secondo la nuova e severa normativa danese sull'edilizia verde, le cosiddette norme Nordic Swan o Svanemaerket.
I criteri costruttivi sono quindi rigidi.
Il progetto prevede 20 000 m2 di uffici, negozi e abitazioni. L'intero complesso, oltre che conforme alla normativa energetica danese BR 15, dovrà essere verde anche visivamente, con una facciata e il tetto ricoperti di vegetazione.
Una sfida stimolante, questo nuovo progetto di edilizia verde, che tuttavia abbiamo affrontato e risolto al meglio con uno dei nostri prodotti Cleantec, appositamente progettato per superare i requisiti ambientali prescritti dalla legge.
Gli ingegneri Hilti hanno quindi offerto consulenza e si sono occupati dei calcoli tecnici, mentre il prodotto ideale è risultato proprio la nostra resina HIT-CT 1 Cleantec per ferri di ripresa post-installati, conforme alle norme Nordic Swan, con un codice MAL di 00-3.
LINK RAPIDI
SOFTWARE CORRELATO
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.