NOVITÀHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Sistemi modulari di supporto

I sistemi di supporto modulare per tubi, ventilazione, sprinkler, le applicazioni elettriche e sismiche sono progettati per ottenere di più con meno parti

Sistemi di binari modulari per tutte le applicazioni

Sistemi di binari modulari per tutte le applicazioni

MM, MQ und MT – Sistemi completi per impianti tecnici per l'edilizia, fino alle applicazioni industriali pesanti

I sistemi di binari MM, MQ e MT coprono un'ampia gamma di applicazioni nell'elettrotecnica, nell'installazione di tubature, nella costruzione di impianti di ventilazione e nella costruzione di tubature in ambienti industriali. Vi viene fornita la soluzione ottimale per ogni campo di carico: leggero, medio e pesante. I sistemi possono essere utilizzati con precisione e profitto in tutti i settori industriali e garantiscono soluzioni affidabili ed economiche, sia per i nuovi edifici, sia per le installazioni a posteriori.

Scoprite i nostri tre sistemi di binari per trovare la soluzione giusta per il vostro progetto.

Trovare il sistema di installazione modulare adatto

Sistema di installazione per carichi leggeri

Per carichi leggeri

Il sistema di binari MM di Hilti è il sistema perfetto per il campo di carico più basso. Il sistema leggero è un sistema universale per la realizzazione di semplici impianti tecnici per il riscaldamento, la ventilazione e le installazioni elettriche in edifici residenziali e commerciali come uffici e negozi. Grazie al meccanismo a scatto automatico, consentono di risparmiare fino al 50% del tempo di montaggio nelle costruzioni classiche.

Sistema binario MQ con collari

Per carichi medi

Il sistema di binari Hilti MQ offre la massima flessibilità nel campo di carico medio. Il sistema offre la massima flessibilità e semplicità di installazione per le apparecchiature tecniche di costruzione nel campo di carico medio dell'elettrotecnica, della costruzione di tubature e della ventilazione. A seconda delle preferenze, è disponibile un'ampia gamma di collegamenti preassemblati, che consentono di risparmiare ancora più tempo sul cantiere. Il fulcro del sistema è il pulsante MQN, che consente di combinare tutti i componenti in modo rapido, semplice e versatile.

Sistema a binario per carichi elevati

NOVITÀ: ora anche per carichi pesanti

Il sistema di binari MT Hilti ampliato per applicazioni pesanti nel settore dell'edilizia è l'integrazione perfetta al portafoglio esistente. I collegamenti possono essere fissati e regolati senza soluzione di continuità, aprendo possibilità senza precedenti per i casi di carico più elevati. I componenti del sistema possono essere utilizzati in vari modi, consentendo di ampliare le possibilità di applicazione. Perfetti per la costruzione di tubature pesanti, strutture di supporto per macchine o piattaforme o per combinare in un'unica struttura diverse soluzioni con carichi elevati.

Personalizzare i sistemi di installazione modulare

Pianificare sistemi di installazione modulari

Vi forniamo una consulenza competente e affidabile

Siete alla ricerca di un supporto per la pianificazione, l'esecuzione e la documentazione dei vostri progetti? Sfruttate il know-how degli esperti Hilti per ottenere ancora più produttività, sicurezza e sviluppo sostenibile nei vostri progetti. Vi supportiamo con servizi tecnici che vanno dalla consulenza, alla pianificazione e alla determinazione dei costi fino a calcoli tecnici dettagliati per le vostre soluzioni di fissaggio e protezione antincendio. Approfittate del supporto personale dei nostri team di ingegneri presso i nostri centri di ingegneria e anche sul cantiere. Scoprite come Hilti può fare la differenza decisiva nel vostro progetto.

Image alt text (optional)

Soluzioni software Hilti

Soluzione software per la progettazione di sistemi binari modulari

Potete misurare in modo semplice e affidabile i punti fissi con il Fixpoint Calculator e determinare i binari di installazione appropriati con il Channel Calculator. Se avete bisogno di modelli per la progettazione BIM o di disegni CAD, troverete quello che cercate nella nostra libreria BIM/CAD.