Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
Quando si costruiscono applicazioni di tubazioni è vitale tenere in considerazione la dilatazione termica, soprattutto in caso di applicazioni di riscaldamento.
Ciò è dovuto al fatto che si deve consentire ai tubi di dilatarsi e garantire una distribuzione uniforme del movimento dei tubi.
La dilatazione termica dipende da alcuni fattori chiave:
Si tratta solitamente della differenza tra la temperatura operativa del tubo e la temperatura esterna. Quindi, per esempio per le applicazioni di riscaldamento, la temperatura operativa sarebbe di 70°C circa e la temperatura ambiente solitamente di 20°C.
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.