Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
È semplice sigillare e proteggere dal fuoco gli attraversamenti di cavi, canaline e impianti misti con la malta antifuoco CFS-M RG. Puoi chiudere rapidamente aperture di medie e grandi dimensioni su pareti rigide. Durante l’indurimento il ritiro è minimo e, in caso di incendio, non si formano fessurazioni. Per una ottimale protezione passiva dal fuoco, puoi usare la malta antifuoco CFS-M RG in combinazioni con gli altri prodotti come bende antifuoco e collari Hilti, isolamenti e protezioni in lana minerale.
La malta antifuoco CFS-M RG è testata fino ad EI 120 su attraversamenti elettrici e misti:
La certificazione include differenti tipologie di materiali base:
La malta antifuoco CFS-M RG ha ottenuto il Benestare Tecnico Europeo ETA 12/0101, la marcatura CE e la certificazione VOC sulle basse emissioni di composti organici volatili.
Fornitura e posa di sigillatura resistente al fuoco fino ad EI 120 per CAVI ELETTRICI CON O SENZA CANALA PORTACAVI, FASCI DI CAVI, CONDUTTURE METALLICHE E PLASTICHE, TUBAZIONI PLASTICHE COMBUSTIBILI, TUBAZIONI METALLICHE INCOMBUSTIBILI , (certificazione ETA 12/0101 – Benestare Tecnico Europeo) con malta antifuoco HILTI CFS-M RG, avente marcatura CE, testata in conformità alla EN1366-3 su parete di spessore min. 150 mm rigida (densità min. 550 kg/m3 - calcestruzzo, blocchi di calcestruzzo anche aerato, laterizio) e solaio rigido di spessore min.150 mm (densità min. 550 kg/m3).
La malta è un materiale riempitivo non strutturale a base di perlite, per la chiusura per forometrie di dimensioni fino a 1200x2000 mm a parete e 5000x520 mm a solaio
La malta è da intendersi come prodotto principale per la sigillatura del foro, da utilizzarsi unitamente ad eventuali prodotti secondari con esso testati e riconducibili al Benestare Tecnico Europeo. I prodotti Hilti secondari sono: collari antifuoco CFS-C , collari antifuoco CFS-C P, benda antifuoco CFS-B , isolamenti in lana minerale per tubazioni metalliche, protezioni aggiuntive in lana minerale per cavi e canale elettriche.
La malta antifuoco andrà miscelata con acqua in rapporto 3:1 ed applicata in una o più riprese in funzione della geometria del foro e della disposizione degli elementi attraversanti (singoli, multipli, misti meccanico ed elettrico) con o senza casseratura.
Il fissaggio di eventuali collari antifuoco, nastri wrap e bende antifuoco è descritto nel Benestare Tecnico Europeo.
Le tubazioni non combustibili testate sono: acciaio, inox, rame, ghisa.
Le tubazioni combustibili testate sono: PVC, PE, elenco non esaustivo (vedere ETA 10/0404 dei collari CFS-C P).
I coibenti testati su tubazioni metalliche sono lana minerale ed elastomero espanso.
Le canale elettriche portacavi sono metalliche. I cavi elettrici (diametro max singolo cavo 80 mm) sono testati con rivestimento, senza rivestimento (fili), fasci di cavi legati di diametro max 100 mm.
La malta antifuoco CFS-M RG installata secondo l’ETA ha proprietà aggiuntive: permeabiltà all’aria/gas, protezione dal rumore, test su stabilità/resistenza meccanica, resistenza ad urti e movimenti, aderenza, proprietà termiche; non contiene sostanze pericolose.
Per la configurazione dei terminali (U/U-U/C-C/U) ed il grado EI raggiungibile, fare riferimento all’ETA 12/0101.
Maggiori informazioni
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.