Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
• Il binario di ancoraggio Hilti HAC è un sistema di ancoraggio gettato in opera di nuova generazione, impiegato in strutture di calcestruzzo per garantire un affidabile trasferimento dei carichi.
• Consente infatti una distribuzione del carico più uniforme, è più facile da installare e disponibile in diverse lunghezze.
• L’innovativa forma a V consente una distribuzione uniforme del carico attorno al profilo del binario e impedisce la formazione di sacche d’aria e vuoti nel calcestruzzo sotto al binario stesso.
• L’inserto protettivo in gomma (LDPE) e i tappi terminali sigillano efficacemente il binario e impediscono l’ingresso di calcestruzzo liquido al suo interno. Questi tappi terminali agevolano inoltre l’installazione delle viti con testa a martello in una posizione sicura, fuori asse rispetto all’estremità del binario.
• L’inserto in gomma ha una linguetta a strappo che ne facilita la rimozione preservando l’integrità e la qualità della zincatura (si consiglia di evitare di danneggiare la zincatura con avvitatori, martelli o cannelli a gas).
• Le stesse viti a martello sono compatibili con tutti i binari HAC, da 40 a 70.
• Il binario modello HAC 30 è progettato per adattarsi ai profilati del sistema MQ. Questi possono essere inseriti direttamente nei binari HAC 30, evitando l’uso di accoppiatori filettati aggiuntivi e riducendo i tempi di lavorazione.
• I binari di ancoraggio Hilti HAC sono disponibili in 5 diversi profili standard, con lunghezza fino a 5800 mm.
Tutti i nostri binari di ancoraggio HAC sono conformi ai codici e alle disposizioni più recenti.
Norme e disposizioni statunitensi
• Prestazioni approvate in tutte le direzioni, ESR-3520, inclusi carichi longitudinali e sollecitazioni sismiche tridirezionali.
• Primo rapporto ICC-ES per sistemi di ancoraggio a binari per tutte le direzioni di carico e categorie progettuali antisismiche A-F.
• Conforme alla norma AC232, la più aggiornata per quanto concerne il calcolo di binari gettati in opera.
• Tutti i nostri binari della gamma Hilti HAC da 40 a 70 sono conformi alla norma sui carichi sismici.
• Due metodi qualificati tra cui scegliere per il trasferimento dei carichi di taglio applicati lungo l’asse longitudinale del binario.
• Comprende calcestruzzo di peso normale, nonché leggero e leggero con sabbia.
• Conformità all’International Building Code (IBC) 2015, 2012, 2009 e 2006
• Conformità all’International Residential Code (IRC) 2015, 2012, 2009 e 2006
• Conformità all’Abu Dhabi International Building Code (ADIBC)
Norme e disposizioni europee
• Approvato mediante valutazione tecnica europea
• Conformi all’EOTA TR047, pronto per la nuova norma EN 1992-4, la più recente in materia edilizia.
• Approvati per carichi bidirezionali statici e quasi statici, carico a fatica ed esposizione a fiamme.
Se hai bisogno di aiuto in fase di calcolo degli ancoraggi, puoi chiedere aiuto ai nostri esperti ingegneri contattando il team Hilti di zona.
Oppure puoi ricorrere al nostro software di calcolo Hilti PROFIS Anchor Channel, che comprende le seguenti caratteristiche:
• Consente di eseguire i calcoli con il nostro metodo originale, per creare applicazioni conformi o superiori ai codici internazionali, oppure puoi scegliere di eseguire i calcoli secondo un’ampia gamma di codici internazionali.
• Comprende ancoraggi meccanici e con resine chimiche.
• Comprende ancoraggi gettati in opera o post-installati.
LINK RAPIDI
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.