Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
Il Dipartimento per l’edilizia residenziale di Hong Kong è responsabile di oltre 750.000 appartamenti, che ospitano più di 2 milioni di persone, circa il 30% della popolazione di Hong Kong.
Qui gli abitanti degli appartamenti generalmente stendono la biancheria ad asciugare su stenditoi appesi alle finestre o ai balconi.
Il Dipartimento per l’edilizia residenziale ha deciso di sostituire i sostegni esistenti con stendibiancheria in acciaio inossidabile.
La sfida consisteva nel pulire in sicurezza un così grande numero di fori praticati a grandi altezze e come evitare di generare polvere considerando l’elevata densità abitativa dei palazzi.
Questi lavori sono stati eseguiti utilizzando la nostra tecnologia SafeSet con l’ancorante chimico HY200 e le barre d’ancoraggio HIT-ZR.
La nostra barra di ancoraggio HIT ZR con filettatura a elica conica funge da ancorante con coppia di serraggio controllata, così può essere fissata anche in fori non puliti.
In questo modo l’installazione è più rapida e al contempo si garantisce una forza di fissaggio adeguata.
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.