- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Inspiration
- Soluzioni per la produttività
- La guida ai tasselli per la vostra applicazione
- Tasselli per cartongesso di Hilti
Tasselli per cartongesso
Per fissaggio su pannelli in cartongesso o gessofibra
Nei moderni allestimenti interni, le pareti in cartongesso sono indispensabili grazie alla loro rapidità di montaggio e flessibilità di configurazione. Criticità: La minore capacità di carico dei pannelli in cartongesso e gessofibra rispetto alle pareti in muratura. Per questo è fondamentale scegliere i tasselli per cartongesso adatti e valutare correttamente la capacità di carico di tali pareti. Forniamo tasselli di alta qualità per pareti in cartongesso, con i quali potrete realizzare i vostri progetti.
Determinazione del materiale di base
Di che tipo di cartongesso si tratta?
In fase di scelta dei tasselli giusti per la vostra parete leggera occorre innanzitutto determinare la base dell’ancoraggio. Infatti, i diversi materiali in cartongesso utilizzati hanno proprietà diverse, che a loro volta influenzano gli ambiti di applicazione. Esistono due tipi di pareti in cartongesso:
Pannelli in gesso/fibra minerale
Per isolamento e insonorizzazione
Nei progetti edilizi in cui si desidera un isolamento efficace o un miglioramento dell’acustica della stanza, vengono spesso utilizzati pannelli in gesso o fibra minerale. Questi offrono alcuni vantaggi in termini di isolamento termico e acustico, ma le loro caratteristiche strutturali richiedono soluzioni di fissaggio speciali.
A tal scopo i nostri i tasselli girevoli per parete cava HTB-3 sono l’ideale. Si aprono efficacemente dietro il pannello, garantendo un fissaggio sicuro e stabile.
Pannelli in cartongesso
Per la realizzazione di pareti e allestimenti interni
I pannelli di cartongesso trovano impiego in un’ampia gamma di progetti edilizi, in particolare per la realizzazione di pareti e allestimenti interni. Sono leggeri e facili da lavorare. Con i tasselli per cartongesso giusti si può garantire un fissaggio stabile e sicuro degli oggetti su questi pannelli.
Per il cartongesso sono adatti i tasselli metallici HSP, i tasselli metallici per pareti vuote HDD e i tasselli girevoli per parete cava HTB-3.
Determinazione dei requisiti di carico
Qual è il carico a cui sarà sottoposto il tassello per cartongesso?
La questione centrale nella scelta dei tasselli per cartongesso giusti è la portata della parete e dei tasselli. I seguenti fattori influenzano il calcolo della capacità di carico nel caso di fissaggio con tasselli meccanici su cartongesso:
Carico di taglio e di trazione
Il carico di trazione e di taglio, vale a dire la forza orizzontale o verticale che è in grado di spostare il tassello o di estrarlo dalla parete, dipende dal peso del carico fissato. I valori esatti sono riportati nelle specifiche dei modelli di tasselli.
Pannellatura
Più pannelli sono fissati alla sottostruttura, più stabile è la parete in cartongesso e maggiore è la capacità portante. La pannellatura determina anche la lunghezza del tassello, in quanto quest’ultimo si allarga nello spazio vuoto e deve essere abbastanza lungo da poter essere ancorato. Per un ancoraggio sicuro, bisogna assicurarsi che il tassello sia sufficientemente lungo!
Materiale
I tasselli in plastica sono leggeri e facili da montare, spesso senza preforatura. Sono particolarmente adatti per carichi leggeri. Invece i tasselli per cartongesso in metallo offrono una maggiore capacità di carico e sono ideali per carichi più pesanti. Sono più robusti e possono essere utilizzati anche in pareti di cartongesso più spesse.
Misure
I tasselli per cartongesso sono disponibili in diverse misure, in genere comprese tra 6 mm e 12 mm di diametro. La scelta della misura giusta dipende dallo spessore della parete e dal peso del carico da fissare. I modelli di tassello con diametro maggiore possono includere anche viti in grado di sostenere carichi più elevati.
Punto di fissaggio
Sul soffitto aumentano le forze di trazione che spingono il tassello verso il basso. Pertanto in questo caso è necessario utilizzare tasselli in grado di sopportare carichi di trazione speciali. Sulla parete agiscono forze di trazione e di taglio, a seconda del tipo di carico fissato.
Numero e distanza
Per quanto riguarda il calcolo dei requisiti di carico, è anche importante sapere quanti tasselli devono sorreggere il carico specificato e se sono concentrati su una piccola area o distribuiti più ampiamente sulla parete in cartongesso.
La parete in cartongesso è idonea alla protezione antincendio?
Prima di poter fissare oggetti a una parete in cartongesso con i tasselli per cartongesso, occorre verificare se la parete è soggetta a certificazione ai fini della prevenzione degli incendi. In presenza di tali prescrizioni, è da escludere un semplice fissaggio senza ulteriori carpenterie o sagome. Prima di procedere al montaggio, consultate sempre il perito dell’edificio in questione e richiedete una consulenza al nostro team di esperti in merito al vostro caso specifico.
Come vanno fissati i tasselli nel cartongesso?
In linea di massima il fissaggio dei tasselli per pareti vuote nel cartongesso funziona come segue:
- Dopo aver verificato le certificazioni prescritte, viene praticato il foro fino a quando non si incontra il vuoto presente tra il pannello e il materiale di base (preforatura).
- Avvitare nel foro il tassello per cartongesso in metallo o plastica (con o senza attrezzo di posa) e tirarlo: In questo modo si inserisce nello spazio vuoto e, grazie alla pinza di fissaggio, forma un sostegno sicuro dietro il pannello in cartongesso.
- Fissare una vite al tassello femmina inserito nel cartongesso.
- Se in tutti i punti di fissaggio previsti sono stati posati tasselli per pareti vuote per il cartongesso e viti, è possibile montare il carico da fissare (componente).
Soluzioni di fissaggio per interni: Gamma di tasselli Hilti per pareti in cartongesso
Tasselli metallici per cartongesso HSP
per installazioni elettriche, saldature o allestimenti interni
Vai ai tasselli HSP
Tasselli metallici per pareti vuote HDD
per il fissaggio di lastre, pannelli, binari ed elementi decorativi
Vai ai tasselli HDD
Tasselli girevoli per parete cava HTB-3
per pareti di cartongesso o in muratura con spessore massimo di 3" o 76 mm
Vai ai tasselli HTB-3
Tasselli leggeri in plastica HLD
per carichi leggeri e materiali di base con una capacità di carico ridotta
Vai ai tasselli HDLSpecifiche consigliate per i tasselli per cartongesso HSP*
|
HSP-S con vite Ø 4,5x30 mm |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Carichi consigliati |
|
|
Carico di trazione Nempf |
Carico di taglio Vempf |
Cartongesso |
12,5 mm |
[kN] |
0,07 |
0,18 |
Cartongesso |
25 mm |
[kN] |
0,10 |
0,27 |
Pannello di gesso** |
100 mm |
[kN] |
0,09 |
0,25 |
| * Dati tecnici in formato PDF | ||||
| ** Preforato con punta elicoidale Ø 6 mm |
Specifiche consigliate per i tasselli per pareti vuote HDD*
| HDD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | M5 | M6 | M8 | |||||||
| Diametro di foratura | d | [mm] | 8 | 10 | 12 | 13 | ||||
| Carichi di trazione/di taglio consigliati** | Nempf | Vempf | Nempf | Vempf | Nempf | Vempf | Nempf | Vempf | ||
| Truciolare di legno | 4 mm | [kN] | 0,10 | 0,30 | - | - | - | - | - | - |
| Truciolare di legno | 10 mm | [kN] | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | - |
| Pannello in cartongesso | 9 mm | [kN] | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,30 |
| Pannello in cartongesso | 12,5 mm | [kN] | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 0,50 |
| Pannello in cartongesso | 25 mm | [kN] | - | - | - | - | 0,30 | 0,90 | 0,40 | 1,00 |
| Blocco cavo di calcestruzzo | Spessore aletta 20 mm | [kN] | - | - | 0,15 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | - | - |
| * Dati tecnici in formato PDF | ||||||||||
| * Valutazione dei risultati di prova: Fattore di sicurezza di almeno 3 considerando un frattile 5% del carico limite |
FAQ – Tasselli per cartongesso
I tasselli per cartongesso e i tasselli per Rigips sono la stessa cosa?
I pannelli di cartongesso sono noti anche con il marchio generalizzato «Rigips». Da qui deriva il nome «tassello per Rigips». I due termini, tasselli per cartongesso e tasselli per Rigips, sono spesso usati come sinonimi, tuttavia esistono delle sottili differenze. I tasselli o le viti per cartongesso hanno un impiego più generalizzato e comprendono tutti i tasselli sviluppati appositamente per le esigenze delle pareti in cartongesso. Questo tipo di pareti è spesso costituito da diversi materiali, come cartongesso o altri pannelli compositi. I tasselli per Rigips, invece, si riferiscono specificamente ai prodotti di fissaggio ottimizzati per i pannelli in Rigips.
Quali tasselli scegliere per carichi pesanti su pareti in cartongesso?
Quando occorre fissare carichi pesanti sul cartongesso, la scelta dei tasselli giusti è fondamentale. Per carichi elevati si consigliano di solito tasselli in metallo, poiché grazie alla loro struttura robusta offrono una maggiore portata. Ad esempio, i tasselli girevoli per parete cava HTB-3 e i tasselli metallici per pareti vuote HDD sono stati sviluppati appositamente per le applicazioni in cui si verificano elevati carichi di trazione e di taglio. Questi tasselli si aprono nello spazio vuoto dietro la parete in cartongesso e garantiscono un collegamento stabile. Anche lo spessore del pannello è rilevante nella scelta del tipo di tassello: più pannelli sono avvitati dietro la parete in cartongesso, maggiore è la capacità portante. Inoltre è importante prestare attenzione alle specifiche tecniche per garantire che il tassello scelto soddisfi i requisiti del carico previsto.
Quale carico può sopportare una parete in cartongesso?
Le pareti in cartongesso, se progettate e installate correttamente, offrono un carico supportato considerevole, che tuttavia dipende fortemente dalla tipologia strutturale e dai materiali utilizzati. Una semplice parete in cartongesso composta da un singolo strato di cartongesso può generalmente sopportare carichi più leggeri, mentre una parete con pannellatura doppia può sostenere un peso maggiore. Anche il tipo e il numero di viti nonché i tasselli utilizzati sono importanti in quanto influenzano la distribuzione del carico. Il calcolo complessivo della portata totale deve tenere conto anche degli effetti dei carichi di taglio e di trazione. Per garantire la massima sicurezza, i dati tecnici dei materiali e degli elementi di fissaggio utilizzati devono essere sempre conformi alle specifiche del progetto edilizio.
Altri articoli
Guida generica ai tasselli
La nostra checklist vi aiuta a trovare in pochi passi il tassello giusto per il fissaggio richiesto. Offre una panoramica delle nostre soluzioni di fissaggio e vi aiuta a scegliere i metodi più sicuri ed efficienti, anche per applicazioni speciali.
Vai alla Guida ai tasselli
Tasselli per il fissaggio sul calcestruzzo
Sul calcestruzzo è possibile fissare carichi leggeri, medi e anche molto elevati, ad esempio supporti in acciaio. A seconda del carico e dei fattori ambientali, è possibile utilizzare tasselli meccanici o ancoranti chimici. Le nostre raccomandazioni relative alle soluzioni di fissaggio sul calcestruzzo sono riportate nella nostra Guida ai tasselli per calcestruzzo.
Maggiori informazioni sui tasselli per calcestruzzo
Tasselli per il fissaggio in muratura
Per il fissaggio in tipi di muratura diversi – come blocchi di sabbia calcarea, mattoni forati e mattoni pieni – sono necessari tasselli diversi. Carichi da leggeri a medi possono essere applicati con soluzioni meccaniche o chimiche. I tasselli che sono adatti ad esempio per verande o balaustre sono indicati nella Guida ai tasselli per muratura.