DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Tecnica di fissaggio e collegamento

State progettando soluzioni di connessione sicure ed economiche per il settore dell’edilizia?

Vi supportiamo con sistemi pratici e servizi tecnici per connessioni portanti rilevanti per la sicurezza - ad es. acciaio su calcestruzzo, calcestruzzo su calcestruzzo o muratura. Soluzioni come il tassello a espansione in acciaio Hilti HST o il sistema di iniezione HIT Hilti – integrati da applicazioni progettuali e strumenti di pianificazione digitale per tutte le fasi del processo di costruzione.

Applicazioni per connessioni strutturali

Acciaio e calcestruzzo

Soluzioni di fissaggio che consentono di collegare in modo sicuro, durevole e conforme alle norme le parti in acciaio al calcestruzzo in condizioni estreme - dai tasselli ai binari di ancoraggio.

Calcestruzzo su calcestruzzo

Soluzioni che permettono di collegare elementi in calcestruzzo in modo resistente, duraturo e conforme alle normative edilizie, anche in condizioni limite – dai collegamenti di armature post-installate fino al cemento armato.

Legno su calcestruzzo

Soluzioni di fissaggio che consentono di collegare elementi in legno al calcestruzzo in modo affidabile, approvato e adatto per il montaggio: da pesanti supporti in legno a traverse, travi ed elementi di facciata.

Sistemi di ripristino e rinforzo del calcestruzzo armato

Soluzioni per il rinforzo successivo, la riparazione e l’adeguamento di elementi in calcestruzzo armato – dal rinforzo a taglio e a punzonamento fino alle applicazioni di sovrapposizione in calcestruzzo e risanamento.

Legno su legno

Soluzioni di collegamento che permettono di unire elementi in legno in modo sicuro, resistente ed efficiente – dalle classiche giunzioni in legno ai moderni sistemi di viti per strutture portanti.

Acciaio su acciaio

Soluzioni di fissaggio diretto che consentono di collegare parti in acciaio in modo economico e affidabile, a seconda del sistema con o senza pre-foratura, sempre con capacità di carico documentata e applicazione autorizzata nella costruzione in acciaio.

Acciaio su muratura

Soluzioni di fissaggio che consentono di ancorare in modo sicuro e conforme alle normative elementi in acciaio su murature piene e forate – dai tasselli in plastica alle viti per calcestruzzo fino ai sistemi di fissaggio chimici.

Applicazioni relative al progetto

Progetta soluzioni di fissaggio sicure ed economiche e sfrutta l’esperienza Hilti per le vostre applicazioni

Soluzioni complete per la costruzione di ponti

La tecnologia di ancoraggio per ponti richiede sistemi sicuri e collaudati con prove chiare. Vi accompagniamo con elaborazioni tecniche, valutazioni statiche, analisi in loco e supporto in tutte le fasi del progetto, in particolare nel caso di connessioni portanti e fissaggi rilevanti per la sicurezza, ad es. con soluzioni di calcestruzzo Hilti HCC o ancoraggi con cappuccio Hilti HPA.

Soluzioni complete per la costruzione di gallerie

Unsere Befestigungstechnik für den Tunnelbau umfasst temporäre und dauerhafte Lösungen – abgestimmt auf hohe Lasten, schwierige Randbedingungen und begrenzte Einbauräume. Wir unterstützen Sie bei Planung, Bemessung, Ausführung und Nachweisführung tragender, sicherheitsrelevanter Verbindungen gemäss aktueller Normen.

Soluzioni complete per l’edilizia industriale

Nell’edilizia industriale offriamo soluzioni per fissaggi portanti e rilevanti ai fini della sicurezza: ad esempio su strutture portanti, fondazioni di macchine o parti accessorie. I nostri servizi vi supportano con documentazione tecnica, strumenti di progettazione e consulenza tecnica per condizioni di installazione complesse.

Soluzioni integrate per interventi su costruzioni esistenti

Nell’edilizia tradizionale, i collegamenti portanti rilevanti per la sicurezza devono spesso essere realizzati o adattati a posteriori. Offriamo sistemi e servizi adeguati: ad es. il sistema di rinforzo HIT-Shear, compresi i test di trazione, le analisi di fattibilità e l’assistenza tecnica per la progettazione, il dimensionamento e la documentazione.

Assistenza tecnica

Sfrutta il supporto tecnico Hilti per la progettazione di fissaggi e collegamenti

Servizi di ingegneria per soluzioni di fissaggio

I nostri Engineering Services vi assistono nella progettazione, nella progettazione statica e nel bando di gara per la realizzazione di sistemi di fissaggio e di collegamento rilevanti ai fini della sicurezza. Sia che si tratti di pre-dimensionamento, valutazione delle condizioni marginali o valutazione del progetto, i nostri ingegneri vi accompagnano con competenze, strumenti digitali, webinar interattivi e risposte tecniche su AskHilti, in tutte le fasi del progetto.

Software per la progettazione e la pianificazione

Le nostre soluzioni software vi aiutano a progettare, modellare e documentare connessioni e sistemi di installazione che supportano la sicurezza. Che si tratti di calcolo a punto fisso, output CAD o integrazione BIM - qui troverete strumenti digitali, oggetti 2D/3D e applicazioni come Hilti PROFIS Engineering Suite per supportare la vostra progettazione tecnica con prove conformi alle norme.