REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

350 Produkte für "Nuron Akku-Plattform"

Filter

Nuron

NCV 4-22 Akku-Betonrüttler


Beschreibung
Akku-Betonrüttler mit bürstenlosem Motor zum Verdichten geringer Betonmengen (Nuron Akku-Plattform)
Schwingungsfrequenz
WGS 1400-2B, WGS 3000-2
Kopfdurchmesser
28 mm
Rohrlänge
1 m

Nuron

Akku-Trennschleifer DSH 600-22


Beschreibung
Akku-Trennschleifer für schwere Arbeiten an Beton, Metall und Mauerwerk (Nuron Akku-Plattform)
Untergrundmaterial
Alle Arten von Beton und Ziegel, Alle Arten von Mauerwerk (Lochstein, Kalkstein usw.), Asphalt, Stahl, Mineralisch
Abmessungen (LxBxH)
660 x 290 x 350 mm
Schutzklasse
IEC Akkugerät
 Dieses Produkt wurde für das Nass- und Trockenbohren entwickelt.

Nuron

Akku-Stichsäge SJT 6-22


Beschreibung
Leistungsstarke Akku-Stichsäge mit Schaftgriff und längerer Laufzeit für präzise Gerad- oder Kurvenschnitte (Nuron-Akku-Plattform)
Gewicht Gerätekörper
2.1 kg
Untergrundmaterial
Holz, Metall, Trockenbau, Kunststoff, Aluminium, Stahl
Hublänge
28 mm
               Hiltis AVR senkt die Vibrationsstärke im Vergleich zu herkömmlichem Elektrowerkzeugum bis zu 2/3. Das bedeutet für Sie mehr Arbeitskomfort und höhere Produktivität.

Nuron

Akku-Auspressgerät CD 4-22


Beschreibung
Leistungsstarkes Akku-Auspressgerät für eine Vielzahl von Dichtmasse, Kitt und Klebstoff (Nuron-Akku-Plattform)
Ausstoßkraft
4900 N
Leerlaufdrehzahl
1 - 10 mm/s
Länge (mit 310-ml-Gebinde)
457 mm

Nuron

Akku-Wasserzuführgerät DWP 15-22


Beschreibung
Akku-Wasserzuführgerät für Nassschneiden/-bohren (Nuron Akku-Plattform)
Zubehörtyp
Wasserzuführschläuche
Wasserdruck
600000 Pa
A-bewerteter Schallleistungspegel für Emissionen
89 dB (A)

Nuron

SIW 4AT-22 ½” Akku-Schlagschrauber
Beschreibung
Akku-Schlagschrauber der Kompaktklasse mit dem ultimativen Gleichgewicht zwischen Leistung und Handling (Nuron Akku-Plattform)
Schlagwerkstyp
Raststift (½")
Max. Drehmoment
90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
Lösemoment
338 Nm

Nuron

Akku-Säbelsäge SR 6-22


Beschreibung
Akku-Säbelsäge für schwere Abbruch- und Schneidarbeiten mit mehr Komfort und höheren Geschwindigkeiten (Nuron-Akku-Plattform)
Untergrundmaterial
Holz mit Metall, Holz mit Nägeln, Holzwerkstoffe, Holz, Stahl, Nichtrostender Stahl, Sandwichpaneel, Sperrholz, Kunststoff, Blech, Metall, Mauerwerk, Hohlziegel, Trockenbau, Gusseisen
Hublänge
32 mm
Hubfrequenz
2600 Hübe/Minute
               Hiltis AVR senkt die Vibrationsstärke im Vergleich zu herkömmlichem Elektrowerkzeugum bis zu 2/3. Das bedeutet für Sie mehr Arbeitskomfort und höhere Produktivität.

Nuron

Akku-Nibbler SPN 6-22 RN


Beschreibung
Leistungsstarker Akku-Nibbler zum Schneiden von Metallprofilen mit höherer Geschwindigkeit und minimaler Verformung (Nuron-Akku-Plattform)
Materialtyp
C-L-U-Profil, Wellblech, Flachblech, Trapezblech
Nennspannung
21.6 V
Gewicht Gerätekörper
2 kg

Nuron

DSH 700-22 Akku-Trennsäge (hinterer Griff)
Beschreibung
Hochleistungs-Akku-Trennsäge mit hinterem Griff für Beton, Metall und Mauerwerk (Nuron-Akku-Plattform)
Untergrundmaterial
Alle Arten von Beton und Ziegel, Alle Arten von Mauerwerk (Lochstein, Kalkstein usw.), Asphalt, Stahl, Mineralisch
Abmessungen (LxBxH)
740 x 290 x 350 mm
Schutzklasse
IEC Akkugerät
 Dieses Produkt wurde für das Nass- und Trockenbohren entwickelt.

Nuron

Akku-Nibbler SPN 6-22 CN


Beschreibung
Leistungsstarker Akku-Nibbler zum Schneiden von Blechen und Profilen mit höherer Geschwindigkeit und minimaler Verformung (Nuron-Akku-Plattform)
Materialtyp
Flachblech, Wellblech, Trapezblech, C-L-U-Profil
Nennspannung
21.6 V
Gewicht Gerätekörper
2 kg

Nuron

Akku-Handkreissäge SC 30WR-22


Beschreibung
Akku-Handkreissäge mit äusserst weitem Schnitttiefenbereich für präzise Schnitte bis 70 mm│2-5/8" Tiefe (Nuron Akku-Plattform)
Max. Schnitttiefe
70 mm
Blattdurchmesser
190 mm
Untergrundmaterial
Holz

Nuron

Akku-Blechschere SSH 6-22


Beschreibung
Akku-Doppelschnittschere für schnelle Schnitte in Blechen und Profilen bis 2,5 mm│12 Gauge – inklusive Hilti SSH CS Klingen (Nuron Akku-Plattform)
Materialtyp
Flachblech, C-L-U-Profil
Nennspannung
21.6 V
Gewicht Gerätekörper
2.2 kg

Nuron

Akku-Bohrhammer TE 6-22


Beschreibung
Vielseitiger SDS Plus Akku-Bohrhammer mit grossem Bohrbereich, Feinmeissel und Schnellwechselaufnahme (Nuron-Akku-Plattform)
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
2.84 kg
Optimaler Bereich für Schlagbohren
6 - 18 mm
Einzelschlagenergie
2.6 J
               Hiltis AVR senkt die Vibrationsstärke im Vergleich zu herkömmlichem Elektrowerkzeugum bis zu 2/3. Das bedeutet für Sie mehr Arbeitskomfort und höhere Produktivität.
               Hiltis elektronische Schnellabschaltung ATC (Active Torque Control) schützt den Anwender vor unkontrolliertem Verdrehen der Geräte bei Eisentreffern oder Verklemmen des Werkzeuges.
Werkzeuge in dieser Gruppe verwenden die Hilti TE-C (SDS Plus) Werkzeugaufnahme

Nuron

Nuron-Akku B 22-55


Beschreibung
Kompakter und leichter 22-V-Lithium-Ionen-Akku für leichte Aufgaben mit Nuron-Geräten
Akkukapazität
2,6 Ah
Gewicht
0.55 kg
Abmessungen (LxBxH)
133 x 82 x 48 mm

Nuron

NHG 6-22 Akku-Heißluftpistole


Beschreibung
Leistungsstarke Akku-Heißluftpistole mit schneller Erhitzung und hohem Luftstrom für Kabelanschlüsse, Rohrbiegen und Wärmeschrumpfen (Nuron Akku-Plattform)
Temperatur – max.
500 °C
Temperatur – min.
300 °C
Gewicht
0.63 kg

Nuron

Akku-Baustellenradio R 6-22

Nuron

Nuron / Nuron


Beschreibung
Tragbares Akku-Baustellenradio mit bis zu 22 Stunden Wiedergabe pro Ladung und besonders robuster Ausführung für den Einsatz auf Baustellen (Nuron-Akku-Plattform)
Akkusystem-Kompatibilität
Nuron
Verbindungsoptionen
Bluetooth, NFC, Aux
Rundfunk
AM, DAB/DAB+, FM

Nuron

Akku-Nibbler SPN 6-22 RL


Beschreibung
Leistungsstarker Akku-Nibbler mit Langhals zum Schneiden von Well- und Trapezblechen mit höherer Geschwindigkeit und minimaler Verformung (Nuron-Akku-Plattform)
Materialtyp
C-L-U-Profil, Wellblech, Flachblech, Trapezblech
Nennspannung
21.6 V
Gewicht Gerätekörper
2.2 kg

Nuron

Akku-Auspressgerät HDE 500-22


Beschreibung
Akku-Auspressgerät für Hybrid-/Epoxid-Injektionsmörtel mit intelligenten Funktionen für höhere Geschwindigkeit, mehr Sicherheit und weniger Abfall (Nuron-Akku-Plattform)
Batterietyp
22 V
Abmessungen (LxBxH)
440 x 120 x 230 mm
Typ Auspressgerät
Akkupaket

Nuron

Akku-Abbruchhammer TE 2000-22


Beschreibung
Leistungsstarker und leichter Akku-Abbruchhammer zum Aufbrechen von Beton und andere Abbrucharbeiten (Nuron-Akku-Plattform)
Arbeitsrichtung
Boden
Werkzeugaufnahme
TE-S
Gewicht Gerätekörper
17.4 kg
               Hiltis AVR senkt die Vibrationsstärke im Vergleich zu herkömmlichem Elektrowerkzeugum bis zu 2/3. Das bedeutet für Sie mehr Arbeitskomfort und höhere Produktivität.
Werkzeuge in dieser Gruppe verwenden die Hilti TE-S Werkzeugaufnahme

Nuron

Akku-Geradschleifer GDG 6-22


Beschreibung
Akku-Geradschleifer mit leistungsstarkem bürstenlosem Motor, variabler Drehzahl und extra langer Laufzeit für die Metallbearbeitung (Nuron-Akku-Plattform)
Nennspannung
21.6 V
Leerlaufdrehzahl
Gang 5: 19000 U./Min.; Gang 6: 25000 U./Min.
Abmessungen (LxBxH)
403 x 76 x 110 mm

Nuron

Akku-Betonschleifgerät DGH 130-22


Beschreibung
Akku-Betonschleifgerät mit bürstenlosem Motor zum Schleifen von Betonfugen und zur Oberflächenbearbeitung (Nuron Akku-Plattform)
Nennspannung
22 V
Scheibendurchmesser
125 mm
Gewicht Gerätekörper
2 kg
               Das Strommanagement von Smart Power sorgt dafür, dass das Werkzeug auch unter schwankender Arbeitslast gleichmäßige Leistung bringt.

Nuron

Akku-Rohrbandschleifer GTB 6X-22


Beschreibung
Akku-Rohrbandschleifer mit variabler Drehzahl sowie verbesserter Leistung und Akkulaufzeit zum Schleifen und Nachbearbeiten von Metallrohren (Nuron-Akku-Plattform)
Nennspannung
21.6 V
Abmessungen (LxBxH)
503 x 193 x 332 mm
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
79 dB (A)

Nuron

Akku-Bandfeile GFB 6X-22


Beschreibung
Akku-Bandfeile mit variabler Drehzahl sowie verbesserter Leistung und Akkulaufzeit zum Schleifen und Nachbearbeiten von Metall (Nuron-Akku-Plattform)
Nennspannung
21.6 V
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
81 dB (A)
Triaxialer Vibrationswert beim Winkelschleifen (ah,AG)
3.2 m/s²

Nuron

Akku-Handkreissäge SC 5ML-22 für Metall
Beschreibung
Akku-Metallsäge für schnelle, präzise Kaltschnitte bis 57 mm│2-¼” Tiefe (Nuron-Akku-Plattform)
Max. Schnitttiefe
57 mm
Blattdurchmesser
165 mm
Untergrundmaterial
Metall, Stahl, Nichtrostender Stahl, Buntmetall

Nuron

Akku-Spiralsäge SCO 6-22


Beschreibung
Akku-Spiralsäge für Trockenbau mit bürstenlosem Motor für schnelle, saubere und genaue Schnitte in Platten und dünnem Blech (Nuron-Akku-Plattform)
Gewicht Gerätekörper
1.4 kg
Untergrundmaterial
Trockenbau
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
79 dB (A)

Nuron

Nuron-Akku B 22-85


Beschreibung
Vielseitiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit optimaler Balance von Gewicht, Leistung und Laufzeit für den Einsatz mit Nuron-Geräten
Akkukapazität
4,0 Ah
Gewicht
0.76 kg
Abmessungen (LxBxH)
155 x 87 x 53 mm

Nuron

Akku-Bohrhammer TE 2-22


Beschreibung
Kompakter und leichter SDS Plus Akku-Bohrhammer mit Pistolengriff für optimale Manövrierfähigkeit bei Überkopf-Bohrarbeiten (Nuron-Akku-Plattform)
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
2.3 kg
Optimaler Bereich für Schlagbohren
4 - 12 mm
Einzelschlagenergie
1.5 J

Nuron

Akku-Rohrpresse NPR 19-22


Beschreibung
Kompakte, leichte und schnelle Akku-Inline-Rohrpresse, die mit auswechselbaren 19 kN-Pressbacken kompatibel ist (Nuron-Akku-Plattform)
Presskraft
19 kN
Zu verwenden mit Wechselbacken
NPR PM mini press jaws
Max. Pressdurchmesser Metallrohre
35 mm

Nuron

Akku-Handkreissäge SC 4WL-22


Beschreibung
Akku-Handkreissäge mit maximaler Laufzeit pro Ladung für schnelle, gerade Schnitte in Holz bis 57 mm│2-1/4" Tiefe (Nuron Akku-Plattform)
Max. Schnitttiefe
57 mm
Blattdurchmesser
165 mm
Untergrundmaterial
Holz

Nuron

Akku-Kabelschneider NCT 25 S-22 für ACSR und Abspanndraht
Beschreibung
Akku-Hydraulik-Kabelschneider mit Scherenkopf für ACSR-Kabel und Abspanndraht (Nuron-Akku-Plattform)
Schnittleistung
Abspanndraht (EHS): Max. Außendurchmesser 9,5 mm, Abspanndraht (HS): Max. Außendurchmesser 11 mm, ACSR: Max. Außendurchmesser 25 mm
Kopfrotation
350 °
Abmessungen (LxBxH)
125 x 75 x 418 mm

Nuron

KCF 4-22 Akku-Baustellenventilator


Beschreibung
Leistungsstarker Baustellenventilator mit ganztägiger Akkulaufzeit, drehbarem Kopf und Aufhängehaken zum Kühlen und Belüften von Arbeitsbereichen (Nuron Akku-Plattform)
Gewicht
3.4 kg

Nuron

Nuron-Akku B 22-255


Beschreibung
Leistungsstarker 22-V-Lithium-Ionen-Akku für maximale Leistung und Laufzeit von Nuron-Hammerbohrgeräten und Nuron-Schneidgeräten
Akkukapazität
12 Ah
Gewicht
1.84 kg
Abmessungen (LxBxH)
157 x 87 x 99 mm

Nuron

Akku-Blindnietgerät RT 6-22


Beschreibung
Akku-Blindnietgerät für schnellere, einfachere Montage von Verkleidung sowie Metallbearbeitung mit Stahl- oder Aluminiumnieten (Nuron-Akku-Plattform)
Nietmaterial
Aluminum, Stahl, Nichtrostender Stahl
Gerätenasengrößen
2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Zugkraft
10000 N

Nuron

Akku-Kabelpresse NUN 54-22 6 Tonnen mit Schneid- und Pressbacken
Beschreibung
Akku-Universalgerät mit 6 Tonnen Presskraft und austauschbaren Schneid- und Pressbacken (Nuron-Akku-Plattform)
Abmessungen (LxBxH)
116 x 75 x 378 mm
Kopfrotation
350 °
Ungefähre Zyklusdauer
4 s

Nuron

Akku-Kabelpresse NCR 60 D-22 6 Tonnen
Beschreibung
Akku-Kabelpresse 6 Tonnen zum Verpressen von Kabeln bis 500 kcmil │ 240 mm² (Nuron-Akku-Plattform)
Abmessungen (LxBxH)
116 x 75 x 379 mm
Kopfrotation
350 °
Ungefähre Zyklusdauer
5 s

Nuron

Akku-Kabelschneider NCT 53 C-22 für Kupfer und Aluminium
Beschreibung
Akku-Inline-Kabelschneider für Kupfer- und Aluminiumkabel bis 2" │ 50 mm (Nuron-Akku-Plattform)
Schnittleistung
Aluminium Klasse 1: Max. Außendurchmesser 53 mm, Aluminium Klasse 2: Max. Außendurchmesser 53 mm, Aluminium Klasse 5: Max. Außendurchmesser 53 mm, Aluminium Klasse 6: Max. Außendurchmesser 53 mm, Kupfer Klasse 1: Max. Außendurchmesser 53 mm, Kupfer Klasse 2: Max. Außendurchmesser 53 mm, Kupfer Klasse 5: Max. Außendurchmesser 53 mm, Kupfer Klasse 6: Max. Außendurchmesser 53 mm
Kopfrotation
350 °
Abmessungen (LxBxH)
137 x 75 x 485 mm

Nuron

Akku-Rohrpresse NPR 32 P-22


Beschreibung
Schnelle und ausgewogene Akku-Rohrpresse mit Pistolengriff, die mit auswechselbaren 32 kN-Pressbacken und -ringen kompatibel ist (Nuron-Akku-Plattform)
Presskraft
32 kN
Zu verwenden mit Wechselbacken
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Max. Pressdurchmesser Metallrohre
54 mm

Nuron

Akku-Rohrpresse NPR 32 XL-22


Beschreibung
Akku-Rohrpresse mit Pistolengriff für schwere Arbeiten, die mit auswechselbaren 32 kN-Pressbacken und -ringen kompatibel ist (Nuron-Akku-Plattform)
Presskraft
32 kN
Zu verwenden mit Wechselbacken
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
Max. Pressdurchmesser Metallrohre
108 mm

Nuron

Akku-Rohrpresse NPR 32-22


Beschreibung
Vielseitige und komfortable Akku-Inline-Rohrpresse, die mit auswechselbaren 32 kN-Pressbacken und -ringen kompatibel ist (Nuron-Akku-Plattform)
Presskraft
32 kN
Zu verwenden mit Wechselbacken
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Max. Pressdurchmesser Metallrohre
54 mm

Nuron

Akku-Schlagschrauber SIW 8-22 ½”
Beschreibung
Akku-Schlagschrauber der Ultimate-Leistungsklasse mit hohem Drehmoment und 1/2"-Reibringaufnahme zum Dübeln und Verschrauben von Konstruktionen (Nuron-Akku-Plattform)
Schlagwerkstyp
Reibring (1/2")
Max. Drehmoment
600 Nm (1); 1000 Nm (2)
Lösemoment
1650 Nm

Nuron

Akku-Bohrschrauber SF 4-22


Beschreibung
Akku-Bohrschrauber der Kompaktklasse mit elektronischer Schnellabschaltung für häufig anfallende Bohr- und Setzarbeiten, besonders an schwer zugänglichen Stellen (Nuron-Akku-Plattform)
Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
36 Nm (weicher Schraubfall), 62 Nm (harter Schraubfall)
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 610 U./Min.; Gang 2: 2100 U./Min.
Einspannbereich
2 - 13 mm
               Hiltis elektronische Schnellabschaltung ATC (Active Torque Control) schützt den Anwender vor unkontrolliertem Verdrehen der Geräte bei Eisentreffern oder Verklemmen des Werkzeuges.

Nuron

Nuron-Akku B 22-110


Beschreibung
Langlebiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit längerer Laufzeit und höherer Leistungsabgabe für den Einsatz mit Nuron-Geräten
Akkukapazität
5,2 Ah
Gewicht
0.91 kg
Abmessungen (LxBxH)
133 x 82 x 67 mm

Nuron

Akku-Bohrhammer TE 4-22


Beschreibung
Kompakter SDS Plus Akku-Bohrhammer mit unserem besten Verhältnis von Gewicht zu Leistung für Überkopf-Bohrarbeiten (Nuron-Akku-Plattform)
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
2.45 kg
Optimaler Bereich für Schlagbohren
4 - 14 mm
Einzelschlagenergie
2.3 J
               Hiltis AVR senkt die Vibrationsstärke im Vergleich zu herkömmlichem Elektrowerkzeugum bis zu 2/3. Das bedeutet für Sie mehr Arbeitskomfort und höhere Produktivität.
               Hiltis elektronische Schnellabschaltung ATC (Active Torque Control) schützt den Anwender vor unkontrolliertem Verdrehen der Geräte bei Eisentreffern oder Verklemmen des Werkzeuges.
Werkzeuge in dieser Gruppe verwenden die Hilti TE-C (SDS Plus) Werkzeugaufnahme

Nuron

Nuron-Akku B 22-170


Beschreibung
22-V-Lithium-Ionen-Akku der Ultimate-Leistungsklasse zur Steigerung der Leistung und Laufzeit von Nuron-Geräten für schwere Arbeiten
Akkukapazität
8,0 Ah
Gewicht
1.31 kg
Abmessungen (LxBxH)
156 x 87 x 76 mm

Nuron

Akku-Satinierer GPB 6X-22


Beschreibung
Akku-Satinierer mit variabler Drehzahl sowie verbesserter Leistung und Akkulaufzeit zum Schleifen und Nachbearbeiten von Metall (Nuron-Akku-Plattform)
Nennspannung
21.6 V
Leerlaufdrehzahl
Gang 5: 2450 U./Min.; Gang 6: 2750 U./Min.
Abmessungen (LxBxH)
361 x 212 x 191 mm

Nuron

Akku-Kabelschneider NCT 85 C-22 für Kupfer und Aluminium
Beschreibung
Akku-Kabelschneider mit Pistolengriff für Kupfer- und Aluminiumkabel bis 3,3" │ 85 mm (Nuron-Akku-Plattform)
Kopfrotation
350 °
Abmessungen (LxBxH)
422 x 105 x 525 mm

Nuron

Akku-Schlagschrauber SID 6-22


Beschreibung
Akku-Schlagschrauber der Power-Leistungsklasse mit bürstenlosem Motor, hoher Drehzahl und präziser Handhabung für eine Vielzahl von Schraubarbeiten (Nuron Akku-Plattform)
Merkmal
Werkzeugaufnahme mit LED-Leuchtring
Werkzeugaufnahmetyp
1/4" Sechskant zum Einklicken
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 1800 U./Min.; Gang 2: 2700 U./Min.; Gang 3: 3600 U./Min.

Nuron

Akku-Handkreissäge SC 4MR-22


Beschreibung
Akku-Handkreissäge mit minimiertem Gewicht und kleineren Abmessungen für Überkopf-Schnitte bis 51 mm│2” Tiefe (Nuron Akku-Plattform)
Max. Schnitttiefe
51 mm
Blattdurchmesser
136 mm
Untergrundmaterial
Metall, Stahl, Nichtrostender Stahl

Nuron

Akku-Schlagbohrschrauber SF 4H-22


Beschreibung
Akku-Schlagbohrschrauber der Kompaktklasse mit elektronischer Schnellabschaltung für häufig anfallende Bohr- und Setzarbeiten, besonders an schwer zugänglichen Stellen (Nuron-Akku-Plattform)
Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
36 Nm (weicher Schraubfall), 62 Nm (harter Schraubfall)
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 610 U./Min.; Gang 2: 2100 U./Min.
Einspannbereich
2 - 13 mm
               Hiltis elektronische Schnellabschaltung ATC (Active Torque Control) schützt den Anwender vor unkontrolliertem Verdrehen der Geräte bei Eisentreffern oder Verklemmen des Werkzeuges.

Nuron

Akku-Bohrhammer TE 30-22


Beschreibung
Leistungsstarker SDS Plus (TE-C) Akku-Bohrhammer mit aktiver Vibrationsreduktion und elektronischer Schnellabschaltung zum Bohren und Meisseln in Beton (Nuron-Akku-Plattform)
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
3.9 kg
Optimaler Bereich für Schlagbohren
10 - 25 mm
Einzelschlagenergie
3.8 J
               Hiltis AVR senkt die Vibrationsstärke im Vergleich zu herkömmlichem Elektrowerkzeugum bis zu 2/3. Das bedeutet für Sie mehr Arbeitskomfort und höhere Produktivität.
               Hiltis elektronische Schnellabschaltung ATC (Active Torque Control) schützt den Anwender vor unkontrolliertem Verdrehen der Geräte bei Eisentreffern oder Verklemmen des Werkzeuges.
Werkzeuge in dieser Gruppe verwenden die Hilti TE-C (SDS Plus) Werkzeugaufnahme

Nuron

Akku-Kabelschneider NCT 45 S-22 für ACSR und Abspanndraht
Beschreibung
Akku-Hydraulik-Kabelschneider mit Fallbeil-ähnlichem Schneidmechanismus und höherer Schneidleistung für ACSR-Kabel und Abspanndraht (Nuron-Akku-Plattform)
Schnittleistung
Abspanndraht (EHS): Max. Außendurchmesser 13 mm, Abspanndraht (HS): Max. Außendurchmesser 15,9 mm
Kopfrotation
350 °
Abmessungen (LxBxH)
129 x 75 x 455 mm

Nuron

Akku-Bohrschrauber SF 6-22


Beschreibung
Bohrschrauber der Power-Leistungsklasse mit elektronischer Schnellabschaltung und hervorragender Ergonomie für universelles Bohren und Setzen in Holz und Metall (Nuron-Akku-Plattform)
Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
65 Nm (weicher Schraubfall), 85 Nm (harter Schraubfall)
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 490 U./Min.; Gang 2: 2000 U./Min.
Einspannbereich
2 - 13 mm
               Hiltis elektronische Schnellabschaltung ATC (Active Torque Control) schützt den Anwender vor unkontrolliertem Verdrehen der Geräte bei Eisentreffern oder Verklemmen des Werkzeuges.

Nuron

Akku-Meisselhammer TE 500-22


Beschreibung
Kabelloser SDS Max (TE-Y) Abbruch- und Meisselhammer für Meisselarbeiten in Beton oder Mauerwerk, mit aktiver Vibrationsreduktion (Nuron Akku-Plattform)
Arbeitsrichtung
Wand
Werkzeugaufnahme
TE-Y (SDS Max)
Gewicht Gerätekörper
6 kg
               Hiltis AVR senkt die Vibrationsstärke im Vergleich zu herkömmlichem Elektrowerkzeugum bis zu 2/3. Das bedeutet für Sie mehr Arbeitskomfort und höhere Produktivität.
Werkzeuge in dieser Gruppe verwenden die Hilti TE-Y (SDS Max) Werkzeugaufnahme

Nuron

Akku-Winkelschleifer AG 6D-22 (150 mm)
Beschreibung
Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor, SensTech-Steuerung und erweiterten Sicherheitsfunktionen für Scheiben bis 150 mm (Nuron-Akku-Plattform)
Nennspannung
21.6 V
Scheibendurchmesser
150 mm
Gewicht Gerätekörper
2 kg

Nuron

Akku-Schlagbohrschrauber SF 6H-22


Beschreibung
Schlagbohrschrauber der Power-Leistungsklasse mit elektronischer Schnellabschaltung und hervorragender Ergonomie für universelles Bohren und Setzen in Holz, Metall und Mauerwerk (Nuron-Akku-Plattform)
Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
65 Nm (weicher Schraubfall), 85 Nm (harter Schraubfall)
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 490 U./Min.; Gang 2: 2000 U./Min.
Einspannbereich
2 - 13 mm
               Hiltis elektronische Schnellabschaltung ATC (Active Torque Control) schützt den Anwender vor unkontrolliertem Verdrehen der Geräte bei Eisentreffern oder Verklemmen des Werkzeuges.

Nuron

Tragbare Akku-Bandsäge SB 4-22


Beschreibung
Tragbare Akku-Bandsäge inkl. Sägeblatt 14/18 TPI für präzise, geräuscharme Kaltschnitte (geringe Funkenbildung) bis 63,5 mm│2-1/2” Tiefe (Nuron Akku-Plattform)
Untergrundmaterial
Metall, Nichtrostender Stahl

Nuron

Akku-Winkelschleifer AG 6D-22 (125 mm)
Beschreibung
Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor, SensTech-Steuerung und erweiterten Sicherheitsfunktionen für Scheiben bis 125 mm (Nuron-Akku-Plattform)
Nennspannung
21.6 V
Scheibendurchmesser
125 mm
Gewicht Gerätekörper
2 kg

Nuron

Akku-Winkelschleifer AG 4S-22 (125 mm)
Beschreibung
Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und anpassbarer Geschwindigkeit, für tägliche Schneid- und Schleifarbeiten mit Scheiben bis 125 mm (Nuron-Akku-Plattform)
Nennspannung
21.6 V
Scheibendurchmesser
125 mm
Max. Schnitttiefe
34 mm

Nuron

Akku-Winkelschleifer AG 5D-22 (125 mm)
Beschreibung
Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und Totmann-Schalter, für tägliche Schneid- und Schleifarbeiten mit Scheiben bis 125 mm (Nuron-Akku-Plattform)
Nennspannung
21.6 V
Scheibendurchmesser
125 mm
Gewicht Gerätekörper
2.1 kg

Neu

Bithalter 1/4" Akku


Beschreibung
Zubehör für Akku-Bohrschrauber/-Schrauber der Nuron-Akku-Plattform
Keine technischen Daten verfügbar
1 - 60 von 350 Produkten