- Accueil
- Solutions
- Inspiration
- Solutions de productivité
Enfin plus de rapidité et une productivité accrue
Avec nos solutions complètes pour des processus de travail plus rapides
Les entreprises de construction sont déjà confrontées à trois défis majeurs : pénurie de personnel qualifié, coûts inattendus et, surtout, processus inefficaces. Nous vous aidons à résoudre ces problèmes et à optimiser votre productivité - avec les appareils adéquats ainsi qu'avec des solutions logicielles et de service intelligentes. À chaque phase du projet de construction, de la planification à l'achèvement.
Nuron - Votre système de batterie pour tous les projets
Le système innovant de batterie 22 V de Nuron augmente votre productivité dans toutes les applications, des plus légères aux plus lourdes. Vous bénéficiez déjà d'une puissance maximale, d'une connectivité parfaite ainsi que d'une sécurité et d'une ergonomie maximales sur plus de 70 appareils Hilti. Nuron est votre premier et principal pas vers un chantier entièrement sans fil, avec un parc d'appareils légers et puissants pour vous et une flexibilité polyvalente pour vos équipes.
Nuron - le système de batterie pour le chantier sans fil Nuron - la technologie pour une autonomie et une charge optimisées Nuron - c'est si simple de changer
Optimisez vos processus
Une clé importante pour une meilleure productivité dans la construction est la fluidité des processus de travail. Vous l'obtenez grâce à des systèmes performants, des outils ultramodernes et des accessoires adaptés. Avec notre soutien, vous réduisez les temps d'arrêt, accélérez le rythme de travail et évitez les retouches coûteuses. Même pour les raccords d'armatures et les barres d'ancrage installés ultérieurement.
Augmenter la productivité sur le chantier avec le système Hilti SafeSet
Numérisez votre chantier
Was passiert, wenn Ihr gesamtes Projektteam – vom Vorarbeiter bis zum Projektleiter – alle relevanten Infos zum Bauprojekt in Echtzeit austauschen könnte? Sie steigern Ihre Transparenz und Ihre Produktivität, weil Sie dank unserer innovativen Software Fieldwire immer auf dem neuesten Projektstand sind. Mit Fieldwire minimieren Sie Verzögerungen und Nacharbeiten und verfolgen den Baufortschritt in Echtzeit. Alles in einer Software!
Découvrez Fieldwire maintenant et demandez une démonstration sur placev Fieldwire à l'œuvre chez Oeschger Babberger Brandschutz
Optimisez vos processus de planification
Une bonne planification, c'est la moitié du travail : en effet, grâce à notre logiciel de conception PROFIS Engineering, à nos services de mesure et de modélisation BIM ainsi qu'à nos services de prémontage, vous bénéficiez non seulement d'un excellent soutien technique, mais vous optimisez également vos processus de planification jusque dans les moindres détails.
Solutions logicielles Hilti – dans la planification, sur le chantier, pour la gestion des bâtiments Économiser jusqu'à 50 pour cent du temps d'installation grâce aux services de prémontage
Boostez vos projets avec la technologie
La numérisation croissante offre toujours de nouveaux avantages en termes de productivité dans le déroulement des travaux : Avec une combinaison innovante entre le modèle BIM et des robots de chantier semi-autonomes, vous automatisez le déroulement de vos chantiers en quasi-intégralité. Le robot de forage Jaibot permet une mise en œuvre précise, efficace et rapide de votre projet.
Découvrez le robot de forage semi-autonome Jaibot
Trouvez la cheville qui convient à votre application
Il vous suffit de suivre les étapes de notre liste de contrôle dans le guide des chevilles pour trouver une solution de fixation efficace et sûre pour votre application. Le choix de la bonne cheville dépend de plusieurs facteurs : le type de matériau du support, les conditions environnementales, la charge prévue et la bonne installation et le respect des marges et des entraxes.
Vers le guide des chevilles Trouver des chevilles pour la fixation dans le béton