Multilinienlaser PM 40-MG
Grüner Multilinienlaser mit 3 Linien zum Loten, Nivellieren, Fluchten und Abstecken rechter Winkel
- Genauigkeit: ±2 mm bei 10 m
- Max. Reichweite (Durchmesser): 40 m (Linien), 100 m (Linien, mit Empfänger)
- Selbstnivellierbereich bei Raumtemperatur: -3.0/ +3.0° °
Hilti Kunden suchten auch Kompaktes Gerät, Multilinienlaser, Linienlaser, Multilinienlaser or Grüner Laserstrahl.
Technische Daten
Genauigkeit
±2 mm bei 10 m
Max. Reichweite (Durchmesser)
40 m (Linien), 100 m (Linien, mit Empfänger) 1
Selbstnivellierbereich bei Raumtemperatur
-3.0/ +3.0° °
Selbstnivellierdauer
3 s
Horizontaler Öffnungswinkel
360 °
Vertikaler Öffnungswinkel
240 °
IP-Schutzklasse
IP54 (EN 60529)
Lasertyp
Linie und Punkt
- Die Reichweite kann durch die Umgebungsbedingungen erheblich beeinflusst werden. Siehe Bedienungsanleitung.
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Der vielseitigste Multilinienlaser für präzises und schnelles Fluchten, Nivellieren, Loten und rechte Winkel
- Wiederaufladbarer B12 Li-Ionen-Akku für bis zu 1½ Tage ununterbrochenes Einmessen
- In Metall eingefasste Axicon-Linse – Multilinienlaser liefert länger genaue Ergebnisse dank Schutzgehäuse für Präzisionsteile
- Warnmeldungen wenn ausserhalb Selbstnivellierbereich und bei schwachem Akku helfen, Fehler und unerwartete Ausfallzeiten zu vermeiden
- Laserklasse 2 – keine speziellen Vorsichtsmassnahmen erforderlich
Anwendungen
- Ausrichtung von abgehängten Decken
- Ausrichten von Trockenbauprofilen an Böden, Wänden und Decken
- Übertragen von Meterrissen
- Vertikales Ausrichten von Rohren und Kabeln
- Nivellieren von Steckdosen, Kabeltrassen, Heizkörpern und Rohrleitungen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Services

Hilti Tool Service
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.