Carichi elevati per sospensioni a soffitto pesanti

Elevata produttività per sospensioni a soffitto
Esempi di soluzioni di fissaggio

Clip di sospensione X-SC – la soluzione più produt
Aumentate la vostra produttività e fissate le vostre sospensioni per soffitti in maniera nettamente più veloce, senza forature. Beneficiate inoltre di un elevato comfort durante i lavori sopratesta con meno polvere e rumore.
Scegliete tra tre diversi ganci per controsoffitto:
X-SCO/N Clip universale per occhielli con gambo e ganci Nonius
X-SCH Clip per ganci in filo
X-SCR Clip per barre filettate M6 o M8

Ancoraggio a vite HUS3-P – comodo e sicuro
L'ancorante a vite HUS3-P consente di realizzare i controsoffitti in poche, semplici e comode fasi di lavoro. Potrete evitare di usare il martello sopratesta e avvitare semplicemente l'ancorante.

Ancoraggio a cuneo DBZ – economico e collaudato
L'ancorante a cuneo DBZ ha dimostrato di essere una soluzione semplice e conveniente. Per installarlo ci si può affidare a una semplice ispezione visiva e non c'è bisogno di alcun utensile di posa, basta un martello.

Tasselli a percussione HFB – semplici e affidabili
Ovunque si richieda una soluzione semplice, affidabile e collaudata, la scelta giusta è l'ancorante HFB. Per installarlo basta associare un perforatore combinato, come il TE 4-22, al nuovo utensile di posa, ottenendo una soluzione conveniente e in linea con gli standard qualitativi di Hilti.
Attrezzi per fissare i controsoffitti
Nuron

Avvitatore a impulsi cordless SID 4-22
Nuron

TE 4-22 Perforatore a batteria
Nuron

Avvitatore a batteria per cartongesso SD 5000-22
Nuron