Nuron
Laser multilinea con allineamento automatico PM 50-22







Laser multilinea ad alta visibilità con allineamento verticale automatico per una tracciatura più rapida in applicazioni cartongesso e MEP con telecomando/ricevitore PMA 50 (batteria Nuron)
- Precisione: ±3 mm a 10 m
- Distanza operativa max. (diametro): 80 m (Linee), 130 m (Linee, con ricevitore)
- Tempo di funzionamento massimo: 26 h
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Sconto netto
Da CHF 1'507.69
Dati tecnici
Precisione
±3 mm a 10 m
Distanza operativa max. (diametro)
80 m (Linee), 130 m (Linee, con ricevitore) 1
Tempo di funzionamento massimo
26 h
Tipo batteria
22 V
Tempo di auto-livellamento
3 s
Ventilatore angolo orizzontale
360 °
Ventilatore angolo verticale
360 °
Classe di protezione IP
IP 54 (EN 60529)
Tipo di laser
Linea
- La distanza di funzionamento può essere influenzata in modo significativo dalle condizioni di cantiere. Consultare le istruzioni di funzionamento.
Documenti
pdf Istruzioni d'uso PMA 50 POS1, arabo, bulgaro, cn, ceco, danese, tedesco, greco, inglese, spagnolo, estone, finlandese, francese, ebraico, croato, ungherese, italiano, giapponese, kazako, coreano, lituano, lettone, malese, olandese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, sardo, slovacco, sloveno, svedese, thailandese, turco, ucraino, vietnamita, cinese, serbo [ 1.2 MB ]
pdf Istruzioni d'uso PM 50-22 Auto, arabo, bulgaro, cn, ceco, danese, tedesco, greco, inglese, spagnolo, estone, finlandese, francese, ebraico, croato, ungherese, italiano, giapponese, kazako, coreano, lituano, lettone, malese, olandese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, sardo, slovacco, sloveno, svedese, thailandese, turco, ucraino, vietnamita, cinese, serbo [ 2.6 MB ]
pdf Istruzioni d'uso PMA 50 01, arabo, bulgaro, cn, ceco, danese, tedesco, greco, inglese, spagnolo, estone, finlandese, francese, ebraico, croato, ungherese, italiano, giapponese, kazako, coreano, lituano, lettone, olandese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, slovacco, sloveno, svedese, turco, ucraino, cinese, serbo [ 5.5 MB ]
pdf Istruzioni d'uso PM 50 22 AUTO 01, arabo, bulgaro, cn, ceco, danese, tedesco, greco, inglese, spagnolo, estone, finlandese, francese, ebraico, croato, ungherese, italiano, giapponese, kazako, coreano, lituano, lettone, olandese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, slovacco, sloveno, svedese, turco, ucraino, cinese, serbo [ 8.1 MB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Tracciamento più rapido da parte di un singolo operatore: allineamento automatico delle linee verticali dalla base dello strumento o dal ricevitore PMA 50, per una configurazione più rapida con una precisione di ±1,5 mm fino a 30 m
- Allineamento remoto e regolazione di precisione: pressione prolungata per allineamenti verticali rapidi e brevi pressioni per microregolazioni dal laser o dal telecomando/ricevitore, con una distanza operativa fino a 40 m
- Maggiore visibilità e precisione: la stabilizzazione attiva della potenza aiuta a ridurre la deriva della potenza laser, mentre i diodi laser da 110 mW sono progettati per mantenere un'elevata visibilità della linea
- Base pivottante intelligente: offre una rotazione di ±13,5° per una maggiore flessibilità di allineamento e una funzione di auto-azzeramento che ricentra il laser prima dell'inizio di ogni nuovo allineamento
- Maggiore autonomia con Nuron: le batterie Nuron da 22 V garantiscono tra 12 ore (B22-55) e oltre 20 ore (con B22-85) di utilizzo continuo, per lavorare più a lungo con una sola carica e ridurre i tempi di inattività
Applicazioni
- Tracciatura e orditura per cartongesso su pavimenti, pareti e soffitti per il posizionamento preciso di guide e montanti
- Allineamento di supporti e staffe per condotti, illuminazione e tracciati di tubazioni per mantenere allineati i punti di fissaggio ripetuti
- Tracciamento per controsoffitti per mantenere dritta la griglia del controsoffitto su lunghe tratte
- Layout per solaio rialzato per mantenere l'allineamento della griglia su grandi spazi
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Prodotti correlati
Nuron

Batteria agli ioni di litio da 22V leggera e compatta per i lavori leggeri utilizzando gli elettroutensili Nuron
Nuron

Versatile batteria agli ioni di litio da 22V con un equilibrio ottimale di potenza, peso e autonomia per l'uso con gli elettroutensili Nuron
Staffe magnetiche, supporti parete e adattatori per laser multidirezionali