HILTI APPU’unica app. Tutto ciò che ti serve.Scopri ora

Soluzioni di fissaggio per le costruzioni in legno

Le nostre soluzioni legno-calcestruzzo sono state testate in cantiere e convincono per l'elevata produttività e i valori di carico significativi.

Fissare il legno al calcestruzzo: i 3 metodi principali

Il metodo classico:

Installazione a foro passante nell'elemento in legno

Travi o altri elementi in legno fissati direttamente sul calcestruzzo con tasselli o ancoranti a vite, es. travi o perline.
Il metodo indiretto:

Connettore per legno

Componenti in legno installati sul calcestruzzo con tasselli e connettori in acciaio come tiranti, piastre o angolari.
L'innovativo metodo a incastro:

Connettori per legno HCW

Gli elementi in legno si incastrano facilmente in bulloni o barre di ancoraggio grazie a connettori preassemblati.
Il metodo classico:

Installazione a foro passante nell'elemento in legno

Travi o altri elementi in legno fissati direttamente sul calcestruzzo con tasselli o ancoranti a vite, es. travi o perline.
Il metodo indiretto:

Connettore per legno

Componenti in legno installati sul calcestruzzo con tasselli e connettori in acciaio come tiranti, piastre o angolari.
L'innovativo metodo a incastro:

Connettori per legno HCW

Gli elementi in legno si incastrano facilmente in bulloni o barre di ancoraggio grazie a connettori preassemblati.

    Ancoraggio di legno su calcestruzzo

    Esempi dal cantiere

    Il collegamento legno-calcestruzzo è sempre un problema per carpentieri e ingegneri strutturali: che si tratti di nuove costruzioni, ristrutturazioni in serie o interventi su edifici esistenti. La costruzione in legno è solitamente ancorata a pavimenti o a solai interrati in calcestruzzo. Nelle costruzioni in legno a più piani può essere necessario un accoppiamento di forza con nuclei di calcestruzzo di puntellatura, che possono essere previsti da specifiche strutturali o di protezione antincendio.

    Quando si decide a favore o contro un sistema per fissare saldamente i componenti in legno al calcestruzzo, è importante tenere conto di diverse condizioni di selezione. A seconda dei requisiti specifici del progetto, è necessario tenere conto, ad esempio, dei tipi di carico e di stoccaggio dei componenti, nonché delle distanze tra i bordi e il centro o dello spessore dei componenti.

    Collegamento legno-calcestruzzo: quali parametri di fissaggio devono essere presi in considerazione?

    Condizioni quadro geometriche

    Con l'isolamento perimetrale all'esterno delle pareti dei seminterrati a contatto con il terreno, quando si installano i componenti prefabbricati in legno sul solaio spesso ci si trova di fronte a distanze dai bordi molto ridotte nel calcestruzzo.

    Abbiamo anche soluzioni per questo problema: effettuare innanzitutto le misurazioni con il nostro Profis Engineering Software e quindi selezionare l'opzione di fissaggio appropriata: è consentito e possibile l'uso di bulloni a espansione? Tutte le nostre soluzioni garantiscono un fissaggio sicuro e omologato del legno al calcestruzzo.

    Collegamento legno-calcestruzzo

    Quando il materiale base crea problemi

    Non tutto il calcestruzzo è uguale. Questo perché la superficie grigia e dura del materiale nasconde diverse classi di qualità a seconda dell'uso. Quale utilizzare dipende dai requisiti del progetto specifico.

    Per le nuove costruzioni in legno su basi in calcestruzzo note e definite, ovvero per tutte le sei classi di qualità del calcestruzzo, le nostre soluzioni di fissaggio sono omologate senza eccezioni. Con i nostri connettori per legno, tasselli e viti per calcestruzzo HCW, potete fissare le travi in legno alle fondamenta in calcestruzzo o ancorare saldamente i componenti in legno su una parete in calcestruzzo.

    Prove di carico sui tasselli


    Quando si interviene su edifici esistenti – dalla ristrutturazione al risanamento, dall'aggiunta di piani all'ampliamento – di solito si ha a che fare con materiali base non definiti. Questo vale per pavimenti, pareti e soffitti. Saremo lieti di assistervi con la nostra comprovata esperienza di consulenza per calcestruzzo e murature.

    Ogni volta che dovrete fissare elementi in legno su un materiale base per il quale non sono disponibili dati tecnici affidabili, vi supporteremo in cantiere con prove di carico sui tasselli. Cosicché possiate gestire i vostri progetti di ristrutturazione e rinnovo in modo più semplice e rapido. 

    Costruzioni in calcestruzzo e legno

    Quando due mondi si incontrano

    I carpentieri conoscono fin troppo bene questa situazione: arrivano in cantiere con i loro componenti in legno prefabbricati in falegnameria e li devono montare sulle strutture in calcestruzzo. Spesso hanno a che fare con grandi imprecisioni di montaggio nell'ordine del centimetro e devono compensarle manualmente. In genere con uno strato di malta tra calcestruzzo e legno, che non solo deve essere livellato ma anche tenuto in considerazione in fase di dimensionamento. Per questi e altri casi simili, abbiamo la soluzione tecnica adatta.

    La soluzione di dimensionamento

    Con un dimensionamento innovativo basato sulla norma EN 1992-4 (SOFA 2.0), Hilti ottimizza la capacità di carico di ogni punto di fissaggio. Di conseguenza, è possibile lavorare con meno elementi di collegamento portanti per ciascun progetto e risparmiare sui costi.

    La soluzione di prodotto

    Il nostro HCW compensa perfettamente le tolleranze di costruzione. Dietro questo connettore per legno si cela un innovativo connettore a innesto approvato dall'ETA, che consente di posizionare e livellare il legname sul calcestruzzo con precisione millimetrica in un'unica fase di lavoro.

    Il vostro risparmio con il connettore per legno HCW? Fino al 30 percento di tempo in meno per l'assemblaggio!

    Articoli adatti nel negozio online

    Connettori per legno HCW

    Sistema di collegamento rapido ed efficiente in acciaio zincato per l'assemblaggio di costruzioni prefabbricate in legno

    Bullone di ancoraggio HST4

    Potente ancoraggio a bullone in acciaio al carbonio zincato per carichi statici e sismici elevati in calcestruzzo fessurato

    Perforatori a batteria

    Attrezzi a batteria da 2 a 4 kg per le applicazioni quotidiane nella perforazione del calcestruzzo

    FAQ – Fissaggio di legno su calcestruzzo

    Gli ancoranti a vite possono essere utilizzati per un fissaggio semplice e produttivo del legno sul calcestruzzo. Con gli ancoranti a vite Hilti HUS4-H è possibile un'installazione rapida e sicura senza pulizia dei fori forati. È necessario scegliere una rondella piatta in base alle specifiche statiche.

    Per equilibrare i dislivelli, si utilizzano malte cementizie espansive come riempimento. La malta espansiva crea un collegamento a forza tra legno e calcestruzzo. Si fa carico del trasferimento del proprio peso e di altri carichi del traffico. Le forze di sollevamento e orizzontali sono assorbite dall'ancoraggio.

    Per fissare gli elementi in legno, come le travi in legno, alle fondazioni in calcestruzzo, è necessario utilizzare una rondella piatta conforme alle specifiche dell'analisi strutturale. È necessario verificare la capacità di carico della rondella piatta e la pressione superficiale del legno. Di solito si utilizzano rondelle piatte conformi alla norma ISO 7094 (ex DIN 440) o DIN 1052.

    Per la rondella secondo la norma DIN 1052 con ancoraggio a bullone Hilti HST4