Hilti AppU’unica app. Tutto ciò che ti serve.Scopri ora

Sostenibilità

Ambiente. Persone. Società.

Una strategia olistica: 3 pilastri ugualmente importanti

Ambiente

Ci assumiamo la nostra responsabilità ambientale

Vogliamo ridurre significativamente il nostro impatto sull’ambiente sviluppando prodotti più sostenibili.
Persone

Ci prendiamo cura delle persone

Vi aiutiamo a trovare soluzioni che contribuiscono alla salute e alla sicurezza nei vostri edifici e nei vostri cantieri.
Società

Ci impegniamo per la società

Insieme al settore, ci impegniamo a rispettare i più elevati standard di etica aziendale e a promuovere cambiamenti positivi.
Ambiente

Ci assumiamo la nostra responsabilità ambientale

Vogliamo ridurre significativamente il nostro impatto sull’ambiente sviluppando prodotti più sostenibili.
Persone

Ci prendiamo cura delle persone

Vi aiutiamo a trovare soluzioni che contribuiscono alla salute e alla sicurezza nei vostri edifici e nei vostri cantieri.
Società

Ci impegniamo per la società

Insieme al settore, ci impegniamo a rispettare i più elevati standard di etica aziendale e a promuovere cambiamenti positivi.
    Insieme, più sostenibili

    Da decenni, la sostenibilità è profondamente radicata in Hilti. Vogliamo contribuire a uno stile di vita sostenibile nel lungo periodo: per un mondo migliore, riducendo il nostro impatto, per una maggiore salute e sicurezza nel settore delle costruzioni e per una società più equa. Il nostro successo aziendale a lungo termine può essere garantito solo attraverso una strategia che, oltre ai fattori economici, tenga conto anche degli aspetti ambientali, umani e sociali.

    La nostra ambizione in materia di sostenibilità è strettamente legata alla nostra missione "making construction better". Vogliamo essere il miglior partner dei nostri clienti per la sostenibilità, con le soluzioni che offriamo, ma anche con il nostro modo di agire.

    > CONSULTA IL RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ

    Una persona con abbigliamento ad alta visibilità si trova su una piattaforma accanto a una turbina eolica, con la torre e le pale che si estendono verso il cielo azzurro.

    Per il nostro ambiente

    Riduzione dell'impronta ecologica in un settore caratterizzato da un uso intensivo delle risorse

    Il nostro obiettivo è essere leader nel settore quando si tratta di economia circolare e di soluzioni per ridurre l'impronta di CO₂, contribuendo così ad accelerare le vostre iniziative di sostenibilità e a promuovere il cambiamento in un settore delle costruzioni ad alta intensità di risorse.

    Per questo motivo, nell'ambito dell'iniziativa Science Based Targets (SBTi), ci impegniamo a raggiungere una serie di obiettivi basati sulla scienza. Stiamo sviluppando un piano d'azione per ridurre significativamente le emissioni di carbonio lungo l'intera catena del valore entro il 2033 (obiettivo a breve termine) e raggiungere zero emissioni nette entro il 2050 (obiettivo a lungo termine)

    Il nostro contributo alla tutela dell’ambiente
    Un grande gruppo di persone con abbigliamento ad alta visibilità e caschi di sicurezza si riunisce in un cantiere circondato da strutture in acciaio e materiali da costruzione.

    Per il nostro personale e i nostri clienti

    Dare priorità alla salute e alla sicurezza di tutti e ovunque

    La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti sono un nostro preciso impegno.

    Vogliamo aiutarvi a fare altrettanto. Non solo offriamo prodotti e servizi che mirano ad assicurare la sicurezza nei cantieri e negli edifici, ma aiutiamo anche a migliorare gli standard di sicurezza collaborando con enti di ricerca e certificazione.

    Evitiamo di utilizzare sostanze potenzialmente pericolose, ove possibile, senza compromettere le prestazioni, inoltre le nostre innovazioni aiutano a proteggere il vostro team dall'affaticamento e dagli infortuni.

    Le persone al centro delle nostre priorità
    Un gruppo di persone con magliette coordinate “Ally Powers” si abbraccia durante un evento all’aperto, con altri partecipanti sullo sfondo.

    Per la nostra società

    Un impegno che si spinge oltre l'ambito puramente aziendale per trovare soluzioni sostenibili

    Sappiamo che i luoghi in cui viviamo e lavoriamo presentano sfide sociali. Ecco perché stimoliamo i nostri dipendenti a contribuire oltre l'ambito puramente aziendale.

    Nei paesi in via di sviluppo e nei mercati emergenti, la Hilti Foundation è impegnata a offrire alle persone la possibilità di condurre una vita indipendente. Il suo obiettivo è quello di produrre un impatto sociale su vasta scala. Lavorando con Hilti, contribuisci a un mondo migliore: il 2% dei nostri utili, infatti, è devoluto alla fondazione.

    Maggiori informazioni sulla Hilti Foundation

    Scopri modi per lavorare in maniera più sostenibile

    Due persone con caschi di sicurezza e gilet ad alta visibilità si trovano all’interno di un edificio in costruzione, circondate da travi in legno e strutture in acciaio.

    Amplia il tuo portafoglio di bioedilizia

    Ottieni un green building certificate (GBC) adottando pratiche sostenibili nell'edilizia, i certificati vengono rilasciati da un organismo esterno come prodotti conformi alle norme ambientali e sanitarie. Aumenta la sicurezza e riduci gli sprechi delle attività di edilizia grazie a servizi, software e soluzioni come BIM.

    Come beneficiare dei materiali da costruzione sostenibili
    Le bobine di rame vengono arrotolate per il recupero in un centro di riciclaggio.

    Evita lo spreco causato da acquisti in eccesso

    Riduci gli sprechi e le spese inutili ottimizzando il tuo parco attrezzi con i nostri servizi di Fleet Management e ON!Track. Avrai meno attrezzi e batterie di cui non hai bisogno e potrai utilizzare in modo più produttivo quelli di cui hai realmente bisogno.

    Economia circolare: fare di più con meno
    Una vista aerea di un grande cantiere con diversi edifici in costruzione, gru a torre e ampie strutture di ponteggio.

    Progettare edifici più sicuri

    Progettate edifici più sicuri e conformi alle normative grazie a sistemi di ancoraggio innovativi, soluzioni antincendio, software di progettazione e processi BIM. Per aiutarvi a identificare le criticità legate alla sicurezza, i nostri ingegneri offrono valutazioni tecniche in loco. Inoltre, grazie ai nostri corsi di formazione online o in presenza e ai sistemi di controllo in cantiere, potete garantire installazioni di alta qualità.

    Scoprite di più sulla sicurezza degli edifici
    Un grande gruppo di persone con gilet ad alta visibilità e caschi di sicurezza si riunisce in un cantiere attivo, circondato da materiali da costruzione e strutture non ancora completate.

    Mettere il benessere dei collaboratori al primo posto

    Create cantieri praticamente privi di polvere grazie a sistemi di aspirazione e utensili di fissaggio che consentono di evitare la foratura. Riducete il rischio di infortuni e l’affaticamento sul lavoro con utensili che prevengono il contraccolpo e limitano le vibrazioni mano-braccio, sistemi di assistenza per l’operatore (esoscheletri) che agevolano i lavori più impegnativi e robot semi-autonomi (Jaibot) che eseguono operazioni di foratura ripetitive.

    Scoprite di più sulla sicurezza sul lavoro
    Maggiori informazioni sulla sostenibilità