DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Fissaggio diretto

Come potete risparmiare fino a un minuto per fissaggio
Nuron

Montaggio diretto a batteria

Fissaggi più efficienti, senza cavi né compromessi: le avvitatrici Hilti 22 V lo rendono possibile.
Installazione di supporti inclinati

Catena di applicazione coordinata

Catena coordinata, dalla foratura senza filo all’ancoraggio certificato per montaggi e smontaggi rapidi e sicuri.
Kit inchiodrice DX 6

Massima versatilità

Sistema di fissaggio versatile con avanzamento automatico, controllo preciso e manutenzione semplificata in cantiere.
Nuron

Montaggio diretto a batteria

Fissaggi più efficienti, senza cavi né compromessi: le avvitatrici Hilti 22 V lo rendono possibile.
Installazione di supporti inclinati

Catena di applicazione coordinata

Catena coordinata, dalla foratura senza filo all’ancoraggio certificato per montaggi e smontaggi rapidi e sicuri.
Kit inchiodrice DX 6

Massima versatilità

Sistema di fissaggio versatile con avanzamento automatico, controllo preciso e manutenzione semplificata in cantiere.
    DX 6 attrezzo di fissaggio azionato a polvere – unico per avere il massimo

    Robusto, versatile e affidabile

    Velocità, versatilità e sicurezza sono il fulcro di ogni cantiere. Con l'inchiodatrice di ultima generazione DX 6, Hilti rende il fissaggio diretto pronto per il nuovo mondo digitale.

    Perché inchiodare non vuol dire sparare

    Tra inchiodatrici e sparachiodi vi sono notevoli differenze:

    • «Sparando» la forza e la mancanza di un guida del processo possono causare la perforazione di componenti sottili o deboli, il rischio di incidente è estremamente elevato.

    • «Inchiodando», una quota molto elevata dell'energia di propulsione può essere eliminata dal pistone e del dispositivo, qualora il sottofondo dovesse essere troppo fragile.

    Le inchiodatrici Hilti possiedono inoltre ulteriori meccanismi di sicurezza: si attivano solo se l'apparecchio viene premuto completamente sul sottofondo e sono dotate di un dispositivo contro l'azionamento involontario in caso di caduta e anticaduta e il dispositivo del grilletto. In questo modo la procedura di inchiodatura è efficiente e sicura!

    Applicazioni

    Le possibilità di applicazione per il fissaggio diretto sono molteplici, ad esempio:

    • fissaggi su calcestruzzo o calcare

    • fissaggi su acciaio

    • fissaggio di grigliati e bulloni

    • filettati scrittura su acciaio

    Con la DX 6 universale in diverse configurazioni, in combinazione con i chiodi ad alte prestazioni Hilti, che sono stati sviluppati specificatamente per diversi materiali di base, si possono realizzare svariate applicazioni.

    Posizionamento di casseforme

    Il posizionamento di casseforme è un'attività quotidiana in cantiere. Un lavoro che richiede precisione e velocità nello stesso tempo.

    Dopo la misurazione, le casseforme si devono posizionare con precisione. I nostri distanziatori per casserature X-FS garantiscono una velocità elevata, precisione assoluta e consentono di risparmiare tempo di lavoro.

    Fissaggio di casseforme

    Perfetto per il fissaggio efficiente di casseforme: il chiodo Hilti X-CT.

    L'applicazione monofase con i chiodi a nastro consente di risparmiare tempo. Grazie alla sua testa particolarmente piccola è possibile rimuovere e riutilizzare il legno in modo semplice e senza danni. I punti di rottura predefiniti sul chiodone consentono una successiva rimozione controllata.

    Protezione dall'umidità

    Le strutture in calcestruzzo sono spesso esposte a infiltrazioni o acque di falda, che attaccano le fondamenta e il tessuto dell'edificio.

    Con il tempo, l'umidità provoca la formazione di muffe che, in casi estremi, possono causare danni strutturali all'edificio. Per il fissaggio rapido di teli bugnati e membrane impermeabili, consigliamo i nostri fissatori a polvere.

    Isolamento termico

    L'isolamento termico nelle costruzioni è diventato uno degli aspetti centrali di una pianificazione e realizzazione progettuale oculata.

    Hilti offre un'ampia gamma di soluzioni per le sfide di fissaggio più impegnative nel campo del fissaggio dei materiali isolanti.

    Scegliete il chiodo giusto per la vostra applicazione:

    Chiodi per calcestruzzo X-C P8

    Chiodi per calcestruzzo X-C P8

    Chiodo singolo per il fissaggio al calcestruzzo con l'ausilio di chiodatrici ad azionamento a polvere
    Shop
    Chiodi per calcestruzzo X-C MX

    Chiodi per calcestruzzo X-C MX

    Chiodo a nastro per il fissaggio al calcestruzzo con inchiodatrici
    Shop
    Chiodi universali X-U P8

    Chiodi universali X-U P8

    Chiodo singolo per il fissaggio a calcestruzzo e acciaio con l'ausilio di chiodatrici ad azionamento a polvere
    Shop
    Chiodi universali X-U MX

    Chiodi universali X-U MX

    Chiodi raggruppati per il fissaggio su calcestruzzo e acciaio usando chiodatrici ad azionamento a polvere
    Shop
    Chiodi per casseforme X-CT DP8

    Chiodi per casseforme X-CT DP8

    Chiodo singolo per il fissaggio di casseforme calcestruzzo cn l'ausilio di chiodatrici ad azionamento a polvere
    Shop
    Chiodi per casseforme X-CT MX

    Chiodi per casseforme X-CT MX

    Chiodo a nastro per il fissaggio temporaneo delle casseforme al calcestruzzo usando inchiodatrici
    Shop
    Distanziatore per casseforme X-FS MX

    Distanziatore per casseforme X-FS MX

    Distanziatore per casserature per posizionare le casseforme su fondazioni in calcestruzzo
    Shop
    Flangia per fissaggio di grigliati stretti X-FCM-F NG (con doppio rivestimento)

    Flangia per fissaggio di grigliati stretti X-FCM-F NG (con doppio rivestimento)

    Flangia per grigliati stretti con doppio rivestimento per il fissaggio di griglie pavimento strette in ambienti leggermente corrosivi utilizzando perni filettati
    Shop
    Flangia X-FCM-R NG per grigliati a maglia stretta (acciaio inox)

    Flangia X-FCM-R NG per grigliati a maglia stretta (acciaio inox)

    Flangia per grigliati a maglia stretta in acciaio inox per il fissaggio di grigliati a maglie strette in ambienti altamente corrosivi utilizzando perni filettati
    Shop
    Flangia per fissaggio di grigliati per carichi elevati X-FCM-R HL (acciaio inox)

    Flangia per fissaggio di grigliati per carichi elevati X-FCM-R HL (acciaio inox)

    Flangia per grigliati in acciaio inox per il fissaggio di griglie pavimento a carico elevato in ambienti molto corrosivi utilizzando perni filettati
    Shop
    Rondella morbida X-SW 60 con chiodo

    Rondella morbida X-SW 60 con chiodo

    Rondella morbida con vite per il fissaggio di membrane impermeabili al calcestruzzo o a superfici in muratura
    Shop
    Rondella morbida X-SW 60 MX

    Rondella morbida X-SW 60 MX

    Rondella morbida per l'uso con chiodi a nastro, per il fissaggio di membrane impermeabili al calcestruzzo o a superfici in muratura
    Shop

    Regole di base per la scelta del chiodo

    • Quanto più duro è il calcestruzzo, tanto inferiore deve essere la lunghezza del chiodo

    • Quanto più morbido è il calcestruzzo, tanto più lungo deve essere il chiodo

    • Se il chiodo non tiene – utilizzate X-U anziché X-C

    • Utilizzare la cartuccia gialla per calcestruzzo morbido (grigio chiaro), la cartuccia rossa per calcestruzzo duro (grigio scuro)

    • Per chiodi singoli utilizzare DX 6 F8, per chiodi a nastro utilizzare DX 6 MX

    • L'energia dell'inchiodatrice va impostata in modo adeguato mediante fissaggi di prova in cantiere

    Verso i chiodi