Prokit
Cassa PKC 37-O
Codice prodotto: 2441669
Ampia cassetta porta attrezzi con capacità di 9,5 gal | 37 L, resistente agli urti e sistema di aggancio per l’utilizzo con una sola mano (sistema di stoccaggio modulare ProKit)
- Dimensione: L
- Dimensioni (LxPxH): 378 x 545 x 279 mm
- Dimensioni interne: 288 x 498 x 259 mm
I clienti hanno cercato anche prokit, prokit cassetta, prokit cassetta aperta, prokit cassa o prokit cassa aperta.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto