Prokit
Trolley piatto PKR 4
Codice prodotto: 2442600
Carrello ProKit a 4 ruote con punti di aggancio per impilare fino a 250 lbs | 113 kg di sistemi di stoccaggio ProKit (Sistema di stoccaggio modulare ProKit)
- Dimensioni (LxPxH): 485 x 600 x 213 mm
- Peso: 4.43 kg
I clienti hanno cercato anche ProKit, base con ruote, base mobile, carrello o carrello porta attrezzi.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 95.84
CHF 95.84
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Dimensioni (LxPxH)
485 x 600 x 213 mm
Peso
4.43 kg
Documenti
pdf Istruzioni d'uso PKR 4 and PKD, arabo, bulgaro, cn, ceco, danese, tedesco, greco, inglese, spagnolo, estone, finlandese, francese, ebraico, croato, ungherese, italiano, giapponese, kazako, coreano, lituano, lettone, malese, olandese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, sardo, slovacco, sloveno, svedese, thailandese, turco, ucraino, vietnamita, cinese, serbo [ 3.1 MB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Trasporto e stoccaggio tutto in uno: con una capacità di carico di 250 lbs (113 kg), il carrello ProKit ti aiuta a trasportare tutte le valigette, gli organizer e i contenitori ProKit per le tue applicazioni quotidiane, facendoti risparmiare tempo
- Tracciamento e gestione intelligenti: monitora il tuo carrello a 4 ruote e il suo contenuto con i tag di tracciamento ON!Track e aggiungi ProKit al resto del tuo deposito attrezzi con Hilti Fleet Management
- Elevata mobilità: progettato per l’uso in interni, il carrello a 4 ruote è ideale per spostarsi rapidamente tra postazioni di lavoro in magazzini, impianti di produzione, ecc.
- Parte del sistema di stoccaggio modulare ProKit: imballa, impila e tieni traccia di tutti i tuoi attrezzi e accessori da costruzione con il nostro sistema di stoccaggio a incastro, per aiutarti a restare organizzato e preparato per la giornata successiva
Applicazioni
- Per il trasporto di utensili, accessori e materiali di consumo Hilti in magazzini, impianti di produzione, ecc.
- Compatibile con tutte le valigette e gli organizer ProKit