HILTI APPU’unica app. Tutto ciò che ti serve.Scopri ora
Prokit

Valigetta PKC 18-H

Codice prodotto: 2437399

Cassetta degli attrezzi grande a mezza larghezza con capacità di 4,5 gal | 18 L, resistente agli urti, classificazione IP65 e sistema di aggancio per l’utilizzo con una sola mano (sistema di stoccaggio modulare ProKit)

  • Dimensione: L
  • Dimensioni (LxPxH): 389 x 275 x 295 mm
  • Dimensioni interne: 283 x 229 x 227 mm

I clienti hanno cercato anche prokit, prokit mezza valigetta, prokit mezza cassetta, prokit mezzo box o prokit metà valigetta alta.

Prokit Configuratore

Scopri le infinite possibilità offerte dalle soluzioni modulari ProKit.

Costruisci il tuo

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
Errore

Contattaci cortesemente