Prokit
Valigetta porta minuterie PKO 8-H
Codice prodotto: 2441701
Organizer a mezza larghezza con 5 scomparti, resistente agli urti, grado di protezione IP65 e sistema di aggancio per l'utilizzo con una sola mano (sistema di stoccaggio modulare ProKit)
- Dimensione: M
- Dimensioni (LxPxH): 382 x 256 x 156 mm
- Dimensioni interne: 310 x 212 x 116 mm
I clienti hanno cercato anche prokit, prokit organizer piccolo, prokit mezzo organizer, prokit porta minuterie piccolo o prokit mezzo porta minuterie.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto