Nuron
Multi-attrezzo oscillante cordless SMT 6-22
Utensile multifunzione SMT 6-22 sca #2366391





Potente multi-attrezzo cordless con interfaccia StarlockMax, AVR e angolo di oscillazione di 4o
- Materiale base: Cartongesso, Legno, Malta, Vernice, Cemento, Metallo, PVC
- Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 20000 giri/min.
- Valore di vibrazione triassiali per taglio pannelli in legno (ah,B): 2.5 m/s²
Personalizza il tuo kit


Corpo macchina con scatola di cartone Include: 1x Lama Starlock plus BiM E-cut blade, 1x Indicat profondit, 1x Guida parallela
Quanti kit vuoi ordinare?
Non sei loggato
Sconto netto
CHF 338.10
Dati tecnici
Materiale base
Cartongesso, Legno, Malta, Vernice, Cemento, Metallo, PVC
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 20000 giri/min.
Valore di vibrazione triassiali per taglio pannelli in legno (ah,B)
2.5 m/s² 1
Livello di pressione sonora (A) misurato
79 dB (A) 2
Voltaggio nominale
21.6 V
Livello di potenza acustica garantito LWA (2000/14/EC a pieno carico)
87 dB (A)
Applicazione
Seghettatura, Ritaglio, Levigatura, Levigatura pittura e verniciatura, Levigatura legno, Tubazioni in plastica, Rimozione del telaio della porta, Taglio dei fori
- secondo EN 60745-2-11
- In base allo standard di prodotto applicabile (per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento).
Documenti
pdf Selettore inserti SMT 6-22 W4586 (EN) [ 1.8 MB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Cambio più facile del consumabile - interfaccia compatibile Starlock Max per il cambio più pratico e sicuro del consumabile senza l'utilizzo di attrezzi
- Ampia gamma di consumabili disponibile – copre la maggior parte di applicazioni necessarie in cantiere
- Motore brushless per una maggiore durevolezza e una migliore performance
- Angolo oscillante più grande di fino a 4° - copre un'area maggiore del materiale in minor tempo
- Testa disaccoppiata con AVR per un maggiore comfort e una maggiore sicurezza dell'utente
Applicazioni
- Tagli a tuffo e ritagli in legno, cartongesso e pannelli
- Taglio di tubi in metallo e PVC
- Lavori di risanamento, quali rimozione di piastrelle, malta, chiodi, adesivi e vernici
- Taglio e levigatura del legno (principalmente rifinitura e piccoli lavori di regolazione)
Prodotti correlati
Collegamenti per lama per tagli a tuffo per il multi-attrezzo oscillante, disponibili con lame HCS, BiM e in carburo per tagli a tuffo in legno, legno duro o metallo
Nuron

Batteria agli ioni di litio da 22 V a elevata capacità, costruita per aumentare le prestazioni e l'autonomia degli elettroutensili Nuron per impieghi medio-pesanti
Nuron

Batteria agli ioni di litio da 22 V di massima capacità, costruita per massimizzare l'autonomia degli utensili Nuron per uso intensivo
Lama per sega segmentata BiM per il multiutensile oscillante, per segare chiodi in legno, plastica e metallo
Services
Hilti Tool Service
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto
Fleet Management
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.

