La funzionalità di acquisto tornerà a breve

Una pressa per tubi. Tante possibilità.

Gli strumenti di pressatura con ganasce e anelli intercambiabili offrono grande flessibilità per diversi collegamenti a pressatura.

Attrezzo di pressatura universale per numerosi sistemi di pressatura dei tubi

Per garantire un collegamento sicuro e a tenuta delle tubazioni, è fondamentale scegliere la giusta combinazione di tubi, raccordi a pressare, ganasce di pressatura e pressatrici. L’interazione di questi quattro componenti di un sistema di tubazioni viene verificata e approvata dai produttori di tubi. Grazie alla collaborazione con importanti produttori come Geberit, Viega e Uponor, questa compatibilità è garantita. Inoltre, grazie alla collaborazione con Geberit e Uponor, le ganasce di pressatura Hilti con profili M, G, FlowFit e UP sono contrassegnate con i nomi dei rispettivi produttori.

Grazie all’approvazione di altri produttori di tubi in Europa, le nostre pressatrici a batteria, ganasce di pressatura, anelli di pressatura e adattatori sono complessivamente compatibili con oltre 120 sistemi di tubazioni. Verificate subito a colpo d’occhio se il vostro sistema di tubazioni è approvato per l’utilizzo con le soluzioni di pressatura Hilti.

Effettuate qui il vostro test della compatibilità

I vostri vantaggi nell'utilizzo delle pressatrici a batteria

Bloccaggio dell’utensile

Tutte le pressatrici sono dotate di un meccanismo di sicurezza brevettato che garantisce il corretto posizionamento e bloccaggio del perno. In questo modo, la ganascia di pressatura è fissata saldamente nella pressatrice. Inoltre, una spia LED segnala le ispezioni necessarie o eventuali problemi tecnici.

Ergonomia

La testa dell’attrezzo ruotabile a 350°, il design ergonomico dell’impugnatura e dell’interruttore di comando, nonché l’illuminazione a LED dell’area di lavoro, garantiscono sempre un utilizzo confortevole.

Sicurezza

Un sensore di pressione garantisce che il pistone rientri solo quando viene raggiunta la pressione corretta. Inoltre, un segnale acustico avvisa in caso di pressatura non corretta. Scegliete il vostro modello preferito dalla nostra piattaforma a batteria Nuron da 22 V:

  • NPR 19-22 – la variante compatta, maneggevole e veloce

  • NPR 32-22 – il modello versatile per ogni esigenza

  • NPR 32 P-22 – l’attrezzo veloce con impugnatura a pistola

  • NPR 32 XL-22 – il modello potente con corsa elevata

Ai prodotti

La pressatura con la pressatrice in quattro passaggi

Selezione del tubo

È possibile utilizzare i collegamenti a pressione per le più svariate tipologie di tubo: tubi in acciaio di tipo C, in acciaio inox, in rame, tubi multistrato.

Selezione del raccordo

Il raccordo da utilizzare è determinato dal sistema di tubazioni, dal diametro e dal materiale del tubo.

Selezione della ganascia/dell'anello di pressatura

La ganascia di pressatura deve corrispondere al profilo di pressatura (M, V, U, UP, TH e così via) del raccordo press fitting.

Selezione della pressa

Per la pressa 19 kN (NPR 19-22), potete utilizzare le nostre mini-ganasce di pressatura NPR PM. Per tutte le presse 32 kN (NPR 32-22, NPR 32 P-22, NPR 32 XL-22) potete utilizzare le ganasce di pressatura standard NPR PS o gli anelli di pressatura NPR PR e gli adattatori NPR PA.

Senza preoccupazioni con la gestione della flotta Hilti

Un’ispezione saltata? Un guasto imprevisto all’attrezzatura? Mancano gli anelli di pressatura giusti in cantiere? Con la gestione della flotta Hilti potrete tranquillamente evitare questi problemi. Approfittate di un parco attrezzature gestito in modo professionale con costi pianificabili.

  • È inclusa l’ispezione annuale delle presse per tubi, delle ganasce e degli anelli di pressatura

  • Riparazione gratuita entro 3 giorni lavorativi e sostituzione dell’attrezzatura, se desiderata

  • Noleggio di presse a batteria in caso di picchi di domanda o di anelli di pressatura per grandi diametri

  • Facile identificazione dell’intera attrezzatura grazie a un’etichetta con NFC e codice QR

  • Costi controllati per tutte le attrezzature e gli utensili

  • Assicurazione contro il furto

Applicazione pratica sul cantiere

Pressatura di tubi con sistemi press fitting

«L'ultima volta che ho effettuato una saldatura è stata durante l'esame di qualifica artigianale», afferma ironicamente Florian Röger, capo di un'azienda a conduzione familiare di Günzburg che offre ai propri clienti un pacchetto completo di sanitari, riscaldamento e climatizzazione. Abbiamo trascorso una giornata sul cantiere assieme a questo esperto del settore HVAC e gli abbiamo chiesto di parlarci delle sue esperienze con le pressatrici a batteria Hilti.

Per il vasto centro benessere, in fase di installazione vengono utilizzati esclusivamente raccordi a pressare. Secondo Röger, un vantaggio determinante consiste nel fatto che le pressatrici a batteria Hilti consentono di elaborare in modo conforme i sistemi di quasi tutti i fornitori presenti sul mercato. Qual è il vantaggio per l'installatore? Ora ha bisogno di una sola pressatrice e risparmia il tempo che avrebbe dedicato alla ricerca dei raccordi a pressare adatti. Tempo che è già di per sé limitato. «Abbiamo meno a cui pensare, perché abbiamo automaticamente a disposizione un sistema conforme ai requisiti del produttore che consente la lavorazione a regola d'arte», afferma Röger.

Röger è un cliente convinto del Fleet Management Hilti. Lo soddisfano in particolare i servizi digitali: l'app ON!Track offre una panoramica di tutti gli attrezzi e ganasce di pressatura e consente di ordinare una riparazione o una ispezione digitalmente. «L'attrezzo è nuovamente pronto entro tre giorni lavorativi al massimo e, in caso di guasto, la riparazione è gratuita. I nostri collaboratori lavorano quindi sempre e automaticamente con attrezzi ben tenuti», spiega Röger.

Volete vedere la pressatrice a batteria in azione? Concordate subito un appuntamento con i nostri esperti.

Concordare subito una dimostrazione sul cantiere

Le pressatrici a batteria Hilti sono progettate per i tubi più comuni negli impianti tecnici degli edifici, tra cui rame, acciaio inox, acciaio al carbonio, PEX e tubi multistrato. A seconda dell’utensile di pressatura utilizzato e del profilo adatto delle ganasce (ad es. M, V, TH, U, UP, G), è possibile realizzare giunzioni a pressare per impianti di acqua potabile, riscaldamento, gas e applicazioni industriali fino al diametro nominale DN 110, a seconda del sistema.

Sì, le attuali pressatrici a batteria Hilti NPR funzionano sulla piattaforma a batteria Nuron da 22 V. Per le imprese artigiane ciò offre il vantaggio di poter utilizzare le stesse batterie per pressatrici, smerigliatrici angolari, martelli perforatori e altri utensili a batteria. La piattaforma Nuron collega batterie intelligenti, utensili e caricabatterie. Scaricate l’app ON!Track per accedere ai dati di utilizzo che vi aiutano a rimanere produttivi.

Le pressatrici a batteria Hilti funzionano elettroidraulicamente con una forza di pressatura definita (ad es. 19 kN o 32 kN). Un ritorno automatico segnala visivamente e acusticamente quando è stata raggiunta la pressione minima richiesta e la pressatura è stata completata. Inoltre, il perno di sicurezza impedisce l’apertura accidentale dell’alloggiamento delle ganasce durante la pressatura.

Utensili di pressatura compatti (forza di pressatura 19 kN): ideali per installazioni in spazi ristretti, lavori in cavedio e montaggi sopra testa con diametri di tubo piccoli e medi (in genere fino a DN 35). Offrono la massima accessibilità con un peso ridotto.

Utensili di pressatura standard (forza di pressatura 32 kN): progettati per diametri di tubo medio-grandi e installazioni gravose negli impianti tecnici degli edifici e nell’edilizia industriale. Offrono la forza necessaria per grandi diametri nominali e pressature con anelli di pressatura.

Per garantire la tenuta delle giunzioni dei tubi e preservare la garanzia dei produttori dei sistemi, Hilti raccomanda un’ispezione e una manutenzione annuali delle pressatrici, delle ganasce e degli anelli di pressatura. Gli intervalli di assistenza imminenti vengono registrati automaticamente tramite il sistema di gestione delle attrezzature Hilti ON!Track.

Sì, le pressatrici a batteria Hilti sono adatte alla lavorazione dei sistemi di tubazioni Viega e Geberit. È determinante la combinazione tra la corretta forza di pressatura della pressatrice (ad es. 19 kN o 32 kN) e il profilo delle ganasce prescritto dal produttore del sistema:

Viega (ad es. Profipress, Sanpress, Megapress):

  • Rame / acciaio al carbonio / acciaio inox: di norma vengono pressati con il profilo V. Hilti offre ganasce di pressatura V adatte (ad es. da V 12 a V 54) per le proprie pressatrici.

  • Tubo in acciaio a parete spessa (Megapress): richiede ganasce/anelli Megapress specifici e una pressatrice da 32 kN.

Geberit (ad es. Mapress, Mepla):

  • Geberit Mapress (metallo): richiede obbligatoriamente il profilo M. Hilti offre ganasce di pressatura M per pressatrici compatibili.

  • Geberit Mepla (tubo multistrato): richiede lo specifico profilo G (profilo Mepla).

Avvertenza importante sulle approvazioni: consultate sempre le tabelle ufficiali Hilti relative ai sistemi e alla compatibilità nonché gli elenchi di approvazione di Viega e Geberit conformemente alle prescrizioni DVGW, per preservare la garanzia della giunzione a pressare.

Le pressatrici a batteria, le ganasce e gli anelli di pressatura Hilti sono compatibili con oltre 120 sistemi di tubazioni. Verificate qui la compatibilità.

I vantaggi comprendono costi pianificabili, ispezioni regolari, riparazioni gratuite, apparecchi sostitutivi durante le riparazioni, apparecchi a noleggio in caso di picchi di domanda e protezione antifurto.

Nell’ambito della gestione del parco attrezzi, la riparazione è gratuita oppure, su richiesta, viene fornito un apparecchio sostitutivo per ridurre al minimo i tempi di fermo.

Grazie alla possibilità di lavorare numerosi sistemi di tubazioni con un unico apparecchio e di ottenere costi pianificabili tramite la gestione del parco attrezzi, l’investimento può risultare conveniente anche per le piccole imprese.