Hilti AppU’unica app. Tutto ciò che ti serve.Scopri ora

Erogatori per ancorante chimico

Utilizzo semplice e dosaggio preciso della malta su tutti i materiali base

Montaggio dei ferri di armatura semplice e sicuro

Funzionamento semplice e moderno

Iniezione di malta più facile e comoda in ogni situazione di lavoro, semplicemente premendo un pulsante.

Lavoro preciso ed efficiente

Con il nostro dispenser a batteria HDE 500-22 impostate la quantità da iniettare precisa al ml.

Utilizzo compatibile nella gestione della flotta

La rata mensile si ammortizza rapidamente grazie al risparmio di malta e contribuisce a evitare tempi di fermo nei periodi di picco.

Conservare le risorse

Rispetto alle tradizionali cartucce dure, le collaudate cartucce morbide di Hilti consentono di ridurre i rifiuti fino all'85%.

Funzionamento semplice e moderno

Iniezione di malta più facile e comoda in ogni situazione di lavoro, semplicemente premendo un pulsante.

Lavoro preciso ed efficiente

Con il nostro dispenser a batteria HDE 500-22 impostate la quantità da iniettare precisa al ml.

Utilizzo compatibile nella gestione della flotta

La rata mensile si ammortizza rapidamente grazie al risparmio di malta e contribuisce a evitare tempi di fermo nei periodi di picco.

Conservare le risorse

Rispetto alle tradizionali cartucce dure, le collaudate cartucce morbide di Hilti consentono di ridurre i rifiuti fino all'85%.

    Moderno. Sostenibile. Vantaggioso.

    Quando si installano collegamenti di ferri di ripresa post-installati, dopo la corretta pulizia dei fori forati è decisivo scegliere il giusto dosaggio della malta ad iniezione. Minime quantità fanno la differenza tra valori di tenuta sufficienti o spreco di materiale. Il dispenser a batteria HDE 500-22 non è solo veloce ed ergonomico, ma anche molto preciso. Con la manopola l'utente imposta i millilitri necessari, risparmiando così tempo e denaro.

    Risparmio fino al 30% di malta con il dispenser a batteria HDE 500-22

    Grazie a un dosaggio preciso e costante della quantità di malta, si ottengono i valori di carico calcolati, senza però sprecare la malta. L'esperienza pratica dimostra che con HDE 500-22 persino utenti esperti riescono a risparmiare fino al 30% di malta. Nel Fleet Management Hilti l'HDE 500-22 conviene già con un utilizzo medio di sole due cartucce HIT al mese – ed è ovviamente compatibile al 100% con tutti gli attrezzi a batteria Nuron da 22 V.

    E da Hilti utilizzate tutte le malte chimiche con lo stesso erogatore, sia che nel vostro cantiere usiate una malta epossidica a lento indurimento oppure una malta universale o premium a indurimento rapido. I tempi di fermo sul cantiere dovuti a un erogatore sbagliato saranno quindi solo un ricordo.

    Calcolo del volume di resina

    Consente una modalità di lavoro rapida e costante, moderna ed ergonomica

    • L'indicatore in ml garantisce un utilizzo semplice e una quantità precisa, che potrete ricavare o dalle istruzioni di montaggio oppure tramite l'app Volume Calculator

    • Grazie all'arresto automatico dell'erogazione, una volta raggiunta la quantità di malta necessaria, potrete risparmiare fino al 30% di malta

    • Il rilascio automatico della pressione impedisce il gocciolamento e lo spreco del tassello chimico

    • Utilizzabile con tutte le malte Hilti e adatto a cartucce da 330 ml e 500 ml

    • Controllo diretto della qualità del dosaggio corretto grazie all'indicatore digitale a LED

    Al dispenser a batteria HDE 500-22

    Altri erogatori

    A seconda del tipo e della frequenza di utilizzo, oltre all'erogatore elettrico è possibile scegliere anche tra un attrezzo manuale e pneumatico.

    CD 4-22 Dosatore di calafataggio a batteria

    Applicatore versatile per cartucce e confezioni a sacchetto con forza di estrusione regolabile, funzione antigoccia e potenza della batteria Nuron.

    Dispenser manuale HDM

    Pistola manuale per malta a iniezione Hilti che richiede uno sforzo ridotto e minimizza il gocciolamento per un lavoro pulito.

    Dispenser pneumatico HIT-P 8000 D

    Massima produttività nei grandi progetti di ancoraggio grazie all’elevata capacità di estrusione per profonde profondità di ancoraggio e numerosi fissaggi.

    Potrebbe interessarvi anche

    La giusta malta per ogni applicazione

    Con le nostre malte per ancoraggio chimico la posa di tutti i ferri di ripresa e dei collegamenti di ferri di ripresa calcolati in base a EC2 conviene di più, e con l'omologazione delle punte cave è anche sicura e veloce.

    Installazione produttiva con SafeSet

    Ora installate barre di ancoraggio e collegamenti di ferri di ripresa post-installati in modo molto più semplice e rapido rispetto al passato.

    Armatura moderno per il retrofitting

    Il nuovo metodo di armatura amplia il vostro campo di applicazione e consente altri processi di lavoro sul cantiere.