Nuron
Ricarica rapida Nuron C 6-22


Caricabatteria ultrarapido per tutte le batterie Nuron di Hilti
- Compatibilità del sistema a batteria: Nuron
- Potenza d'uscita: 240 w
- Corrente in uscita: 9.6 A
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Sconto netto
Da CHF 197.32
Dati tecnici
Compatibilità del sistema a batteria
Nuron
Potenza d'uscita
240 w
Corrente in uscita
9.6 A
Range temperature di ricarica
-20 - 40 °C
Display di stato
Sì
Dimensioni (LxPxH)
189 x 160 x 76 mm
Documenti
pdf Multi-Tool Cases Overview, inglese [ 603.3 KB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Ricarica più rapida – tempo di ricarica più rapido di fino al 65% rispetto ai caricabatteria C 4-22
- Maggiore durata delle batterie – il raffreddamento attivo contribuisce a prolungare la durata della batteria raffreddandola in modo efficiente al termine delle applicazioni più complesse
- Semplice manutenzione – cavo elettrico riprogettato per una durata extra, ora rapidamente sostituibile in cantiere
- Può essere montato a parete – l'alloggiamento è provvisto di fori passanti per il fissaggio a muro del caricabatteria, non è necessario prendere misure
- Connettività dei dati – consente di scambiare i dati di utilizzo di attrezzi e batterie con il Cloud di Hilti per riparazioni più efficienti e per ricevere informazioni per l'ottimizzazione del deposito attrezzi (è necessario il modulo dati opzionale CDM-22)
Applicazioni
- Ricarica rapida e salvatempo delle batterie Nuron
- Compatibile con tutte le batterie Nuron
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Prodotti correlati
Nuron

Batteria agli ioni di litio da 22V leggera e compatta per i lavori leggeri utilizzando gli elettroutensili Nuron
Nuron

Versatile batteria agli ioni di litio da 22V con un equilibrio ottimale di potenza, peso e autonomia per l'uso con gli elettroutensili Nuron
Nuron

Batteria agli ioni di litio da 22V con un'autonomia e una potenza ancora maggiori per l'uso con gli elettroutensili Nuron
Alimentatore elettrico portatile e temporaneo con uscita e capacità elevate per l'uso con elettroutensili pesanti
Services
Hilti Tool Service
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto
Fleet Management
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
