REGISTRAZIONEApprofittate dello shopping online e dei servizi online personalizzatiMaggiori informazioni
Speciale

Tappo terminale per trave MIA-EC

Tappo per trave MIA-EC90 #432077

Tappo terminale per trave per una copertura più sicura e pulita delle estremità delle travi MI e MIQ

  • Peso: 0.02 kg
  • Composizione materiale: Moplen EP 240H
  • Resistenza termica: -30 - 90 °C

Scegli le opzioni

Tipo trave modulare
  • 90
Dimensioni della confezione
  • 25 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
25
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 9.77
CHF 9.77 / 1 Pezzo

Dati tecnici

-MI End cap black-MI girder plastic end cap-MI Girder accessory-MI-90 girder plastic end cap
Peso
0.02 kg
Composizione materiale
Moplen EP 240H
Resistenza termica
-30 - 90 °C

Documenti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Aiuta a coprire in maniera più sicura l'estremità delle travi
  • Dotato di foro di drenaggio

Applicazioni

  • Terminale per estremità travi

Consultazione & Supporto