REGISTRAZIONEApprofittate dello shopping online e dei servizi online personalizzatiMaggiori informazioni

Adattamento alette MT-C-T 3D/2

Collegamento MT-C-T 3D/2 transversale #2272058

Adattamento alette doppio per la connessione di tre binari in una struttura 3D

  • Composizione materiale: Acciaio Q355 o superiore
  • Trattamento superficiale: Pre-zincato - da usare solo in interni asciutti
  • Spessore materiale: 6 mm

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 10 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
10
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 56.80
CHF 5.68 / 1 Pezzo

Dati tecnici

Composizione materiale
Acciaio Q355 o superiore
Trattamento superficiale
Pre-zincato - da usare solo in interni asciutti
Spessore materiale
6 mm
Peso
0.42 kg
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Parte del sistema MT Hilti - una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture di supporto modulare MEP
  • Facile da installare - compatibile con il mandrino di bloccaggio Hilti MT, costituisce un'alternativa più rapida ai dadi a molla per montare un sistema modulare di supporto
  • Flessibile - consente di fissare tre elementi orizzontali a qualsiasi facciata vicina di un elemento verticale
  • Adattabile - diversamente dalla saldatura, le mensole angolari consentono di modificare la struttura del binario puntone durante l'installazione e per requisiti MEP futuri
  • Supporto software completo – PROFIS Modular Support Engineering, il selettore di supporto MEP, le famiglie Revit® e i plug-ins per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione

Applicazioni

  • Fissaggio di tre binari MT tra loro
  • Montaggio di telai in metallo 3D per strutture di supporto MEP
  • Adatto per l'uso in ambienti interni asciutti
Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto
Apri una chat

Apri una chat

Inserire testo

Apri una chat