Bullone a U MP-UB OC (sistema metrico)
Bullone a U rivestito per esterni (OC) per applicazioni di tubazioni universali
- Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali: Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
standard
Scegli le opzioni
Diametro - D
- 23.8 mm
- 29.4 mm
- 36.2 mm
- 44.9 mm
- 50.8 mm
- 63.2 mm
- 79 mm
- 91.8 mm
- 104.5 mm
- 110.9 mm
- 117.2 mm
- 136.7 mm
- 143.4 mm
- 162.7 mm
- 172 mm
- 222.8 mm
- 277.5 mm
- 328.4 mm
- 372.5 mm
- 423.5 mm
- 474.5 mm
- 526.3 mm
- 627.3 mm
Connettore filettato - M
- M8
- M10
- M12
- M20
- M24
Misura tubo nominale (sistema imperiale)
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
- 1-1/4 in
- 1-1/2 in
- 2 in
- 2-1/2 in
- 3 in
- 3-1/2 in
- 4 in
- 5 in
- 6 in
- 8 in
- 10 in
- 12 in
- 14 in
- 16 in
- 18 in
- 20 in
- 24 in
Dimensione nominale del tubo
- 15 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 600 mm
Dimensioni della confezione
- 2 pezzi
- 10 pezzi
- 20 pezzi
- 40 pezzi
QuantitÃ
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
Da CHF 9.12









