NOVITÀHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Stucco universale che offre una sigillatura antifuoco flessibile per i giunti di costruzione e aperture passanti

  • LEED VOC: 49.5 g/l
  • Range delle temperature di applicazione: 2 - 40 °C
  • Tempo di indurimento appross.: 3 mm/3 giorni
Ultimate

I clienti hanno cercato anche sigillante antifuocosigillante tagliafuocosigillante per giunti lineariacrilico per giunti lineari o sigillante acrilico antifuoco.

Scegli le opzioni

Colore
  • Bianco
  • Grigio
Imballo
  • Cartuccia da 310 ml
  • Cartuccia morbida da 580ml
  • Secchio 10 litri
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
  • 20 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
Da CHF 28.90