La funzionalità di acquisto tornerà a breve

Vite per pannello a sandwich (acciaio inox A2) con rondella da 16 mm e filettatura di supporto per strutture di base in acciaio sottile (fino a 6 mm)

  • Misura rondella: 16 mm
  • Materiali di base: Acciaio al carbonio
  • Condizioni Ambientali: Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti
premium

Scegli le opzioni

Intervallo della capacità di foratura DC
  • 2 - 6 mm
Range spessore min. fissabile MF
  • 38 - 48 mm
  • 48 - 58 mm
  • 58 - 68 mm
  • 68 - 88 mm
  • 78 - 108 mm
  • 98 - 128 mm
  • 114 - 144 mm
  • 128 - 158 mm
  • 138 - 188 mm
  • 156 - 206 mm
  • 178 - 228 mm
  • 208 - 258 mm
Lunghezza
  • 76 mm
  • 86 mm
  • 96 mm
  • 116 mm
  • 136 mm
  • 156 mm
  • 172 mm
  • 186 mm
  • 216 mm
  • 234 mm
  • 256 mm
  • 286 mm
Dimensioni della confezione
  • 100 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
Da CHF 175.71