Speciale
S-CD 75 GS

Vite per pannello a sandwich (acciaio inox A2) con rondella da 22 mm e filettatura di supporto per strutture di base in acciaio spesso (fino a 15 mm)
- Misura rondella: 22 mm
- Materiali di base: Acciaio al carbonio
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti
Scegli le opzioni
Range spessore min. fissabile MF
- 25 - 46 mm
- 35 - 66 mm
- 55 - 86 mm
- 75 - 106 mm
- 95 - 126 mm
- 115 - 141 mm
- 130 - 156 mm
- 145 - 181 mm
- 170 - 206 mm
Intervallo della capacità di foratura DC
- 4 - 15 mm
Lunghezza
- 88 mm
- 108 mm
- 128 mm
- 148 mm
- 168 mm
- 183 mm
- 198 mm
- 223 mm
- 248 mm
Tipo trasmissione a vite/cavità
- Esagono 8
Dimensioni della confezione
- 100 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
Da CHF 15.68



