NOVITÀHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Binari di ancoraggio gettati in opera dalla maggiore capacità di carico e molteplici profondità di incasso per il fissaggio conveniente di facciate per muri non portanti

  • Materiali di base: Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Calcestruzzo (peso normale su copertura di metallo)
  • Composizione materiale: Acciaio al carbonio zincato a caldo
  • Profilo binario: HAC-V 50, HAC-V 70, HAC-V 40, HAC-V 35, HAC-V 60

Scegli le opzioni

Profilo binario
  • HAC-V 40
  • HAC-V 50
  • HAC-V 60
  • HAC-V 70
Lunghezza
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 550 mm
  • 800 mm
  • 1050 mm
  • 1300 mm
  • 1550 mm
  • 1800 mm
  • 2050 mm
  • 2300 mm
  • 2550 mm
  • 2800 mm
  • 3050 mm
  • 5800 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
Da CHF 13.84