Binari di ancoraggio standard HAC-C
Binari stampati a freddo per tasselli gettati in opera in misure e lunghezze standard per applicazioni quotidiane
- Materiali di base: Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio zincato a caldo, Acciaio inox, A4
- Profilo binario: HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C 40/25, HAC-C 49/30, HAC-C 54/33
Scegli le opzioni
Profilo binario
- HAC-C 28/15
- HAC-C 38/17
- HAC-C 40/25
- HAC-C 49/30
- HAC-C 54/33
Lunghezza
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 550 mm
- 800 mm
- 850 mm
- 1050 mm
- 3050 mm
- 6070 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
Da CHF 4.58





