Prokit
VC 4MX-22 PK T15 Estrattore di polvere a batteria di Classe M
Estratt polvere VC 4MX-22 PK & T15 Codice prodotto: 2466260
Estrattore di polvere a batteria compatto e potente con compatibilità ProKit per il collegamento ad elettroutensili e la pulizia in cantiere (a umido & a secco), serbatoio da 15 L (8 gal) (batteria Nuron)
- Flusso d'aria motore singolo: 67 l/s
- Flusso d'aria all'estremità del tubo: 30 l/s
- Vuoto max.: 17 kPa
I clienti hanno cercato anche aspiratore, prokit, aspiratore a batteria, aspirapolvere a batteria o aspiratore trolley.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 991.20
CHF 991.20
/
1 Pezzo