Filtro HEPA
Filtro VC 4X-22/10-22/140-2-22 HEPA US #2305011

Filtri aspirapolvere ulteriormente testati
- Da utilizzare con: VC 10L-22, VC 10M-22
- Tipo di filtro: A secco
- Efficienza del filtro: Efficienza del filtro 99,97%
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 45.72
CHF 45.72
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Da utilizzare con
VC 10L-22, VC 10M-22
Tipo di filtro
A secco
Efficienza del filtro
Efficienza del filtro 99,97%
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Filtro per aspiratore con certificazione aggiuntiva dell'efficienza di filtrazione
- I filtri idonei per applicazioni a umido sono lavabili
Applicazioni
- Adatto per applicazioni a umido e a secco
- Consigli per la manutenzione: la pulizia del filtro si effettua preferibilmente con il meccanismo di pulizia interno del filtro dell'aspiratore (manuale o automatico). Bloccare il tubo con la mano per aumentare l'effetto pulente. Non tentare di pulire il filtro battendoci sopra o utilizzando aria compressa. Queste operazioni posso danneggiare il filtro. Evitare di piegare il filtro. Dopo il lavaggio e l'uso a umido, lasciare asciugare bene il filtro prima di utilizzarlo a secco. Si consiglia di lasciarlo asciugare per un giorno intero.