Prokit
VC 4MX-22 PK T8 Estrattore di polvere a batteria di Classe M
Estratt polvere VC 4MX-22 PK & T8 Codice prodotto: 2466241
Estrattore di polvere a batteria compatto e potente con compatibilità ProKit per il collegamento ad elettroutensili e la pulizia in cantiere (a umido & a secco), serbatoio da 8 L (2 gal) (batteria Nuron)
- Flusso d'aria motore singolo: 67 l/s
- Flusso d'aria all'estremità del tubo: 30 l/s
- Vuoto max.: 17 kPa
I clienti hanno cercato anche aspiratore, prokit, aspiratore a batteria, aspirapolvere a batteria o aspiratore a zaino.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 874.80
CHF 874.80
/
1 Pezzo