Speciale
Collegamento MIC-T
#304807
Collegamento zincato a caldo (HDG) per il fissaggio perpendicolare fra loro delle travi MI
- Peso: 2.2 kg
- Composizione materiale: Collegamento: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Piastra dentata: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; Bullone: acciaio grado 8.8; Dado: acciaio grado 8
- Trattamento superficiale: HDG zincato a caldo: Collegamento 55 µm - DIN EN ISO 1461; Piastra dentata, Bullone, Dado: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Scegli le opzioni
Tipo trave modulare
- 90, 120
Dimensioni della confezione
- 2 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
2
Sconto netto
CHF 190.83
CHF 190.83 / 1 Pezzo
Dati tecnici


Peso
2.2 kg
Composizione materiale
Collegamento: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Piastra dentata: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; Bullone: acciaio grado 8.8; Dado: acciaio grado 8
Trattamento superficiale
HDG zincato a caldo: Collegamento 55 µm - DIN EN ISO 1461; Piastra dentata, Bullone, Dado: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Coppia di serraggio
84 Nm
Misura chiave
19 mm
Documenti
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Contatto perfetto per una trasmissione ottimale delle forze e dei momenti
- Il collegamento viene fornito con dadi autobloccanti per una migliore protezione contro le vibrazioni
- Prolunga rigida per il collegamento di travi MI
- Progettato per un montaggio rapido da parte di una sola persona
- Saldatura non necessaria: installazione più rapida e più efficiente
Applicazioni
- Parte integrante del sistema modulare in quattro parti per il sostegno di canaline portacavi, tubazioni e vari elementi secondari in acciaio
- Applicazioni industriali e commerciali pesanti richiedenti una soluzione facile da installare, regolabile, flessibile, eliminando la necessità di una saldatura
- Collegamenti piedistallo
Product Videos
Consultazione & Supporto
Inserire testo