REGISTRAZIONEApprofittate dello shopping online e dei servizi online personalizzatiMaggiori informazioni
Speciale

MIC-MI/MQ M8

Collegamento MIC-MI/MQ-M8 #304882

Collegamento zincato a caldo (HDG) per il fissaggio parallelo dei binari MQ alle travi MI

  • Peso: 0.06 kg
  • Composizione materiale: Elemento di collegamento: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, Bullone: acciaio classe 8.8
  • Trattamento superficiale: HDG zincato a caldo: Collegamento 55 µm - DIN EN ISO 1461; Bullone: 45 µm - DIN EN ISO 1461

Scegli le opzioni

Tipo trave modulare
  • 90, 120
Dimensioni della confezione
  • 5 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
5
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 91.25
CHF 18.25 / 1 Pezzo

Dati tecnici

MIC-MI/MQ M8
Peso
0.06 kg
Composizione materiale
Elemento di collegamento: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, Bullone: acciaio classe 8.8
Trattamento superficiale
HDG zincato a caldo: Collegamento 55 µm - DIN EN ISO 1461; Bullone: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Coppia di serraggio
24 Nm

Documenti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Permette un collegamento diretto ai binari MQ
  • Bloccaggio con chiave per una trasmissione ottimale delle forze e dei momenti

Applicazioni

  • Collegamento diretto dei binari di montaggio MQ al sistema MI
  • Applicazioni nell'industria chimica, farmaceutica e petrolchimica, impianti di incenerimento e centrali elettriche

Consultazione & Supporto