Passer au contenu principal
HILTI APPTrouvez rapidement. Commandez de partout.Découvrez maintenant

Ancrage porteur & renforcement bois

Tiges filetées collées avec Hilti HIT‑RE 500 V4

Des connexions robustes. Mise en œuvre simplifiée.

Qu’est‑ce qu’une tige filetée collée dans la construction bois ?

La tige filetée collée est une solution éprouvée pour la réalisation d’assemblages à haute résistance dans la construction bois moderne et les structures en bois d’ingénierie. En combinaison avec le mortier d’injection époxydique Hilti HIT‑RE 500 V4, elle permet de réaliser des connexions performantes, par adhérence, durables et fiables dans le bois lamellé‑collé (BLC), le CLT, le LVL et le bois massif – idéale pour les détails fortement sollicités et les renforcements.

Le système se distingue par une capacité portante élevée, une grande flexibilité d’utilisation, une mise en œuvre propre ainsi que des avantages en matière de transport et de montage. Notre solution complète (tiges filetées, accessoires, outils et logiciels) vous permet de planifier et construire plus rapidement, plus simplement et en toute sécurité.

Ancrage haute charge et renforcement dans la construction bois

Pourquoi utiliser des tiges filetées collées ?

Les structures bois doivent répondre à des exigences croissantes, notamment en termes de capacité portante et de qualité esthétique. Les tiges filetées collées offrent des avantages décisifs, en particulier pour les grandes portées et les charges élevées :

  • Transmission élevée des charges sur une faible surface 
    Idéal pour les charges concentrées aux nœuds ou dans des sections élancées.

  • Transmission locale de forces très élevées, notamment parallèlement au fil du bois 
    En bois de bout, elles permettent une capacité nettement supérieure à celle des vis de construction bois.

  • Grande rigidité de l’assemblage 
    Permet de réaliser des assemblages rigides, par exemple des angles de portiques ou des pieds de poteaux.

  • Détails architecturaux de haute qualité 
    Assemblages quasiment invisibles en bois‑bois ; réalisations esthétiques également en acier‑bois.

  • Montage simple & démontabilité 
    Idéal pour la préfabrication, le transport et un démontage ultérieur si nécessaire.

  • Faible réduction de section 
    Conservation maximale de la section porteuse du bois.

  • Connexion durable et fiable 
    Résistante au fluage, au tassement et au desserrage, même sous conditions variables.

Avantages pour les entreprises de construction et responsables de projet

Coûts

  • Moins d’éléments de fixation → coûts de matériaux réduits

  • Temps de montage réduit → coûts de main-d'œuvre réduits

  • Moins de retouches grâce à une qualité de pose élevée

Efficacité

  • Idéal pour la préfabrication

  • Transport rapide et installation facile

  • Intégration facile dans des structures hybrides

Sécurité

  • Connexions très rigides avec peu de déformation

  • Fiabilité durable sous charges variables

  • ETA 20‑0834 & autorisation générale Z‑9.1‑902

Comment les tiges filetées scellées peuvent-elles être utilisées sur chantier ?

Assemblages en bois

  • Assemblages acier‑bois (ex. angles rigides, pieds de poteaux) 

Avantages : préfabrication propre, montage rapide, démontage possible.

  • Assemblages bois‑bois (ex. nœuds de treillis) 

Avantages : connexions quasi invisibles, solutions esthétiques et performantes.

  • Assemblages béton‑bois (ex. pieds de poteaux, ponts) 

Utilisation : armatures noyées ou tiges collées a posteriori. 
Remarque : les charges de fatigue ne sont pas couvertes par l’ETA.

  • Connexions hybrides (ex. bois‑acier‑béton, ancrages inclinés) 

Avantages : grande liberté de conception, délais réduits.

Quelles autres possibilités d’application existent pour les tiges filetées scellées ?

Renforcements en bois

  • Renforcement d’éléments bois (ex. poutres BLC, entailles, ouvertures, appuis) 

Avantages : capacité portante augmentée, mise en œuvre facilitée pour grandes profondeurs.

  • Renforcement de structures existantes

Avantages : solutions localisées, rapides et peu invasives.

Hilti HIT‑RE 500 V4 en utilisation

Comment fonctionne le scellement d’une tige filetée ?

Notre système peut être installé selon deux méthodes : le « remplissage direct » et la « méthode bypass ». Le choix de la méthode d’installation dépend généralement de l’application. Par exemple, dans le cas d’une liaison bois-bois, il n’y a pas d’accès au trou de perçage par l’avant, ce qui impose un remplissage via la méthode bypass (= remplissage par des perçages de remplissage et de mise à l’air).

Remplissage direct avec bouchon

  1. Perçage – un seul trou pour le système tige filetée et résine avec diamètre et profondeur définis

  2. Nettoyage – avec pistolet à air comprimé et tuyau d’extension pour une adhérence optimale

  3. Injection – injecter HIT‑RE 500 V4 uniformément dans le trou avec le bouchon HIT‑SZ et le tuyau HIT‑VL

  4. Insertion – insérer la tige filetée en rotation

  5. Durcissement – selon la température ambiante et l’application

Méthode par bypass

  1. Perçage – en plus du trou principal pour la tige filetée et la résine, deux petits trous perpendiculaires sont nécessaires pour le remplissage et la mise à l’air du trou principal

  2. Nettoyage – avec un pistolet à air comprimé et un tuyau d’extension pour une adhérence optimale

  3. Insertion – introduire la tige filetée dans le trou et assembler les éléments

  4. Injection – injecter HIT‑RE 500 V4 dans le trou de remplissage latéral jusqu’à ce qu’il ressorte par le trou de mise à l’air

  5. Durcissement – selon la température ambiante et l’application

Produits adaptés

Manchon de désolidarisation HIT-DS

Manchon de désolidarisation HIT-DS

Manchons de désolidarisation pour aider à garantir une zone désolidarisée lors du collage de tiges filetées dans le bois avec le HIT-RE 500 V4, conformément à l'ETA-20/0834
Shop
Anneau de centrage HIT-CR

Anneau de centrage HIT-CR

Anneaux de centrage pour le centrage correct de l’ancrage lors du collage de tiges filetées dans le bois avec HIT-RE 500 V4 conformément à l'ETA-20/0834
Shop

Nuron

Pistolet à injection sans fil pour scellement chimique HDE 500-22

Pistolet à injection sans fil pour scellement chimique HDE 500-22

Pistolet à injection de résine chimique hybride/époxy alimentée par batterie avec fonctions intelligentes pour augmenter la vitesse et la sécurité et réduire les déchets (plateforme de batteries Nuron)
Shop
Accessoires HIT-SZ d'injection

Accessoires HIT-SZ d'injection

Accessoires pour scellement par injection pour applications d'injection
Shop
Tige filetée HAS

Tige filetée HAS

Tige filetée (mètre) pour les chevilles époxy/hybrides à injection dans le béton et la maçonnerie (acier au carbone 5.8 ou 8.8 GAC ou acier inoxydable A4)
Shop
Flexible HIT-VL 11 (1m)

Flexible HIT-VL 11 (1m)

Tuyau prolongateur à utiliser avec l'embout d'injection HIT-SZ pour mortier hybride/époxy injectable
Shop

Cela pourrait aussi vous intéresser

Assemblage bois-bois

Découvrez pourquoi, dans la construction bois professionnelle, vous devriez utiliser des éléments de fixation homologués et quelles solutions Hilti propose.

Fixation du bois sur béton

Comment fixer le bois sur le béton ? Trouvez des réponses à vos questions sur les liaisons bois-béton dans notre article.

Protection incendie dans la construction bois

Vous recherchez une solution de protection incendie sûre pour votre projet de construction bois ? Vous trouverez les informations appropriées dans notre article.

FAQ

1. Comment mesurer les tiges filetées collées pour l'accident ?

EN 1995-1-2 ne met pas à disposition un modèle de mesure directe pour les barres en acier collées en cas d’incendie, et l’ETA de Hilti ne fournit aucune évaluation pour la sollicitation de l’incendie. La mesure de l'incendie sur des tiges filetées collées doit donc être effectuée de manière spécifique au projet. Le calcul peut reposer sur des évaluations systématiques, des indications issues des annexes nationales ou des essais spécifiques au projet et nécessite l’approbation par le planificateur de l’ouvrage responsable.

2. Puis-je utiliser la solution de Hilti pour les tiges filetées collées dans les zones climatiques ?

Les tiges filetées collées peuvent être utilisées dans des cas d’application soyeuse, à condition qu’elles ne soient utilisées qu’en zone élastique. Un dispositif de tamisage en ductilisé (zone de déformation) n'est pas prévu pour les perçages collés dans les zones de protection contre les intempéries, conformément à la norme FprEN 1995-1.

3. Puis-je utiliser la solution de Hilti pour les tiges filetées collées en cas de sollicitations de fatigue ?

L’ETA de Hilti ne couvre pas les connexions avec des sollicitations liées à la fatigue. Par conséquent, les tiges filetées collées ne doivent pas être utilisées pour les connexions avec des exigences de fatigue.Toutefois, certaines constructions – qui pourraient être considérées intuitivement comme nécessitant une fatigue – sont exclues des exigences de fatigue. Ces exceptions sont définies par le code euro, car la sollicitation de l’épuisement est considérée comme négligeable. Il s’agit par exemple de ponts piétonniers et de ponts routiers.

4. Puis-je utiliser la solution de Hilti pour les tiges filetées collées dans des ponts en bois ?

Oui, l’utilisation est en principe possible. Il faut cependant déterminer avec le planificateur si une sollicitation de la connexion doit être prise en compte pour la fatigue. Si tel est le cas, les tiges filetées collées ne doivent pas être utilisées.

5. Puis-je mesurer des tiges filetées collées avec ingtools pour du CLT ou du LVL ?

Non. Actuellement, le logiciel de mesure ingtools pour les tiges filetées collées couvre uniquement le bois lamellé-collé (GLT). Le bois lamellé croisé (CLT) et le LVL ne sont pas inclus pour l’instant.

6. Puis-je utiliser la solution de Hilti pour les tiges filetées collées avec du bois dur (« BauBuche ») ?

Non. L’ETA de Hilti ne s’applique pas aux bois durs. Le champ d’application est limité au bois résineux (bois tendre).

7. Puis-je également coller de l’acier à béton ? Quels sont les avantages par rapport aux tiges filetées ?

Oui, l’acier d’armature peut également être utilisé, car il existe une homologation ETA. Toutefois, il n’existe aucun avantage technique par rapport aux tiges filetées.Il convient de noter que la gaine sans raccord (HIT-DS) ne peut pas être utilisée avec de l’acier à béton. Dans certaines applications (par exemple le renforcement de composants en bois), l’acier d’armature peut néanmoins être préféré du point de vue de la conception.

8. Pourquoi dois-je utiliser des tiges filetées collées au lieu de vis en bois ?

Les tiges filetées collées peuvent être placées dans le composant en bois avec une longueur de collage très importante, ce qui permet d’obtenir une capacité de rotation nettement supérieure ainsi qu’une capacité de charge axiale supérieure à celle des vis.En outre, le montage peut être réalisé de manière à ce que la connexion soit invisible après le montage. Ainsi, les tiges filetées collées sont particulièrement adaptées aux raccords en bois très résistants et exigeants sur le plan architectural.

9. Les monteurs pour les tiges filetées collées en Allemagne doivent-ils être certifiés ?

Oui. Selon la loi allemande sur les constructions, toutes les tiges filetées collées sur les chantiers en Allemagne doivent être réalisées par des spécialistes certifiés.Cela s’applique également aux entreprises étrangères qui livrent des éléments en bois sur des chantiers en Allemagne.
La certification peut être délivrée par une institution allemande (par exemple MPA, WKI) ou par un organisme étranger équivalent.

10. Les tiges filetées doivent-elles être centrées même si Hilti ne propose pas d’anneau de centrage ?

Une orientation centrée est toujours nécessaire lorsque le diamètre de perçage est supérieur de plus de 2 mm au diamètre nominal de la tige.Le portefeuille actuel couvre les diamètres M12 à M24. Pour d’autres diamètres (M6, M8, M10, M27, M30), un centrage est également nécessaire si l’écart dépasse 2 mm. Dans ce cas, des solutions de centrage de fournisseurs tiers peuvent être utilisées.

11. Pourquoi les tiges filetées collées ne sont-elles pas incluses dans l’application de calcul de volume ?

Les applications dans la construction en bois présentent une forte dispersion du volume d’injection nécessaire par perçage.Cette dispersion est due à des fissures, des défauts et des cavités dans le bois, qui peuvent absorber l’adhésif hors du forage. Une estimation précise du volume nécessaire n’est donc pas possible et pourrait entraîner des risques pour la qualité d’exécution.

12. Comment estimer le nombre de cartouches nécessaires pour un projet ?

Bien que Hilti ne fournisse pas de volume exact par perçage, une estimation indicative peut être réalisée pour de grandes quantités, la dispersion étant statistique.Un tableau de référence permet d’estimer le nombre de cartouches nécessaires pour 100 perçages en fonction du diamètre de perçage et du diamètre de la tige.