Anneau de centrage HIT-CR
Slide 1 of 14: L602300 (5359844)
Anneaux de centrage pour le centrage correct de l’ancrage lors du collage de tiges filetées dans le bois avec HIT-RE 500 V4 conformément à l'ETA-20/0834
- Agréments / rapports de test: ETA
Sélectionner les options
Composition du matériau
- Plastique
Diamètre de tige
- M12
- M16
- M20
- M24
Diamètre de la mèche
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 26 mm
- 28 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
De CHF 59.00