Passer au contenu principal
MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Services de logistique Hilti

Vos colis sont livrés quand vous voulez, où vous voulez.
Grâce à nos différentes options de livraison pour votre commande, vous restez flexible et gardez le choix.

Standard

Notre service de livraison éprouvé pour toutes vos commandes non urgentes. Délai de livraison de 24 à 48 heures maximum. Grande fiabilité et option la plus économique.

Services complémentaires

Dans nos services complémentaires, vous trouverez des options supplémentaires venant compléter les options de livraison standard.

Livraison standard

Prix valables à partir du 15 avril 2026

Description du service

Commande standard

Commande via le site Hilti

Colis

jusqu’à env. 110 kg (marchandises dangereuses jusqu’à 30 kg)

Livraison PostPac Priority

Livraison le jour ouvrable suivant avant 18h00 pour toute commande passée avant 16h00.

Aucune garantie de livraison.

16 CHF jusqu’à 4 kg

21 CHF jusqu’à 15 kg

34 CHF jusqu’à 40 kg

45 CHF à partir de 40 kg

Valeur de commande


Jusqu’à 200 CHF : 16 CHF


À partir de 200 CHF : 0 CHF

Marchandises volumineuses / encombrantes (à partir de 50 kg)

Livraison par camion

Livraison le jour ouvrable suivant avant 17h00 pour toute commande passée avant 16h00
(rails avant 12h00).


Aucune garantie de livraison.

85 CHF jusqu’à 250 kg

162 CHF à partir de 250 kg

329 CHF à partir de 500 kg

Valeur de commande


Jusqu’à 200 CHF : 16 CHF À partir de

200 CHF : 0 CHF

Services complémentaires

Description du service


Commande standard

Commande en ligne via Hilti

Annonce de livraison par téléphone

Le client reçoit un appel environ 30 minutes avant la livraison.
Uniquement via le numéro de téléphone saisi, sans plage horaire définie, un seul appel.

+5.- CHF*

+5.- CHF*

Express – sans marchandises dangereuses

Livraison Post Express

Jusqu’à 9:00

+19.- CHF*

+19.- CHF*

Livraison Express par camion

Certaines restrictions s’appliquent pour certains codes postaux.

Jusqu’à 10:00

Jusqu’à 12:00

Jour / heure souhaités

+95.- CHF*

+60.- CHF*

+149.- CHF*

+95.- CHF*

+60.- CHF*

+149.- CHF*

Service Hilti

Uniquement Genève, jusqu’à 80 kg, sans marchandises dangereuses, hors Fleet.

Livraissur chantier – le jour suivant

+29.- CHF*

+29.- CHF*

Livraissur chantier – le jour même

+59.- CHF*

+59.- CHF*

* Pour toute demande spéciale (par ex. grue / chariot élévateur), veuillez contacter directement le Service Client au 0844 84 84 85.


* Les clients bénéficiant de la franchise de frais de transport sont exonérés uniquement des coûts de livraison standard.
Les prestations supplémentaires sont toujours facturées.