Manchon de désolidarisation HIT-DS
Manchon de débondage HIT-DS M16 Code article : 2483622
Manchons de désolidarisation pour aider à garantir une zone désolidarisée lors du collage de tiges filetées dans le bois avec le HIT-RE 500 V4, conformément à l'ETA-20/0834
- Diamètre de tige: M16
- Diamètre du trou de forage: 20 mm
Sélectionner les options
Diamètre de tige
- M16
- M20
- M24
Diamètre du trou de forage
- 20 mm
- 24 mm
- 28 mm
Taille du pack
- 20 Pièce
- 40 Pièce
- 50 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
50
Prix net escompté
CHF 67.50
CHF 1.35
/
1 Pièce