- Accueil
- Solutions
- Inspiration
- Systèmes de rails modulaires
Systèmes de rails modulaires
Une solution – de la ventilation jusqu’aux sous-constructions complexes
Vous avez besoin d’aide pour votre projet d’installation en cours? Avec les experts Hilti à vos côtés, vous résolvez les éventuels problèmes et menez le projet à bien dans les délais impartis grâce à des produits sur mesure.
Grâce à notre combinaison de solutions système innovantes et de conseils techniques compétents, nous contribuons ensemble au succès de vos projets de CVCSE.
Applications pour les systèmes de rails modulaires
Installation résistante aux tremblements de terre
Nous vous soutenons dans la construction résistante aux tremblements de terre: du projet d’installation et des calculs techniques jusqu’à la mise en œuvre fiable.
Protection contre les tremblements de terreVoies d’évacuation et de secours sûres
Déformations et capacité portante sûres et réalistes en cas d’incendie grâce à des systèmes de rails testés conformes aux exigences EAD et disposant d’une certification ETA.
Sécurité en cas d’incendieInstallation résistante à la corrosion
La protection contre la corrosion est un aspect important de votre projet: une planification et une mise en œuvre professionnelles permettent d’économiser beaucoup d’argent et de temps par la suite.
Protection contre la corrosionMouvement thermiques (dilatation/contraction)
Les variations de température peuvent entraîner une dilatation ou une contraction des tuyauteries. Ces déformations peuvent être contrôlées de manière ciblée à l’aide d’éléments coulissants ou être fixées par la création d’un point fixe, permettant ainsi de reprendre les charges.
Base de calcul en cas de mouvement thermiqueApplications liées au projet
Découvrez des solutions pour des applications spécifiques de systèmes de rails et utilisez l’expertise Hilti pour vos applications
Solutions globales pour la construction industrielle
Les défis que vous rencontrez en matière de planification dans le domaine de la construction d’installations et de machines sont dus d’une part à la production particulière orientée vers la demande : les arrêts ou les pertes de qualité sont inimaginables. D’autre part, vous devez tenir compte dans votre planification des contraintes particulières de l’industrie et de la construction des installations sur des sites dans le monde entier.
Fixations dans la construction industriellePlanifier correctement les voies d’évacuation et de secours
Les justificatifs et concepts de protection incendie sont un élément important des demandes de permis de construire. Les réglementations complexes lors de la planification de différents corps de métier vous posent des défis particuliers en tant qu’entreprise impliquée dans la planification ?
Planifier correctement les voies d’évacuation et de secoursSolutions globales pour la construction de ponts
Les constructions de ponts sont soumises à d’énormes contraintes statiques et climatiques au quotidien. Les tabliers de pont ne supportent pas seulement le trafic routier et ferroviaire. Des câbles, conduites et tuyaux sont également acheminés le long de la structure du pont – des câbles électriques ou de communication jusqu’aux conduites d’eaux usées ou d’eau potable.
Demandez conseil à votre ingénieur HiltiSolutions globales pour la construction de tunnels
Les systèmes de supportage des techniques sont l’épine dorsale invisible de l’infrastructure moderne des tunnels. Ils garantissent non seulement une ventilation, une lutte contre l’incendie, un éclairage et une alimentation électrique fiables, mais assurent également les communications et les systèmes d’alerte en cas d’urgence. Ils permettent ainsi un fonctionnement sans faille et protègent des vies humaines.
Nos solutions répondent aux exigences légales les plus élevées et soutiennent efficacement les forces d’intervention en cas d’urgence.
Demandez conseil à votre ingénieur HiltiAssistance technique
Profitez de l’assistance technique d’Hilti pour la planification de vos systèmes d’installation
Services d’ingénierie
De la planification à la documentation en passant par la réalisation – Hilti Engineering Services vous assiste à toutes les étapes de vos projets afin de respecter les délais et le budget. Nos ingénieurs vous assistent dans l’élaboration de solutions complexes ainsi que pour l’appel d’offres et répondent à vos questions sur AskHilti et lors de webinaires.
Vers nos services techniquesSolutions logicielles
Avec les solutions logicielles Hilti, vous configurez et dimensionnez efficacement les systèmes d’installation. Vous calculez ainsi facilement et de manière fiable des points fixes, créez des modèles BIM ou des plans CAD rapidement et précisément avec des objets numériques 2D/3D. En outre, vous modélisez et documentez des fixations modulaires à l’aide d’un logiciel de construction et de conception intégré.
Vers nos solutions logiciellesSystèmes complets modulaires pour charges légères et lourdes
Système de rails MM
Le système MM pour charges légères est votre système universel pour le supportage des techniques, le chauffage et la climatisation ainsi que pour l’électrotechnique dans la plage de charge inférieure. Grâce à son mécanisme de clic automatique, vous économisez jusqu’à 50% de temps de montage.
Plus d’infos pour les charges légèresSystème de rails MQ
Le système de rails MQ pour les charges semi-intensives allie une stabilité fiable à une flexibilité totale. Même les installations les plus exigeantes peuvent être réalisées en toute sécurité et sans problème grâce à des composants prémontés prêts à l’emploi. Le système MQ offre une protection extrêmement élevée contre la corrosion : les rails et les composants sont électrozingués, galvanisés à chaud ou inoxydables.
Plus d’infos sur le système MQSystème de rails MT
Le système de rails MT élargi et innovant couvre largement le domaine d’application des charges lourdes. Le système MT est fixable et ajustable sans soudure, ce qui le rend extrêmement simple à utiliser, hautement flexible et économique. Avec moins de composants système, vous pouvez réaliser beaucoup plus d’options d’application. Les travaux de soudure sont superflus ; avec le système MT, vous montez de manière sûre, modulaire, flexible et documentée.
Découvrir le système Hilti MT