Produktlinie

DX 462 CM

Vollautomatisches Bolzensetzgerät mit hoher Produktivität zum Kennzeichnen von Stahloberflächen

Vorteile & Anwendungen
Vorteile
  • Bis zu 10 Prägezeichen bei einer beliebigen Kombination von Zahlen und Buchstaben in unterschiedlichen Schriftgrössen
Anwendungen
  • Kennzeichnen von Stahloberflächen
  • Kennzeichnen von kalten Werkstoffen, z.B. Stahlprofile, Fahrgestellen, Gerüsten, Rohren etc.
  • Markieren von Metallteilen mit Zulassungskennzeichen usw. durch Behörden und Prüfanstalten
Services
Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
  • Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
  • Na Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises des entsprechenden Geräts/Werkzeugs gedeckelt
  • 20 Jahre Produktgarantie auf Teile und Produktionsunregelmässigkeiten
  • Ausschliessliche Verwendung von Hilti Original-Ersatzteilen
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
  • Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet ist.
  • Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien erhöhen die Produktivität auf der Baustelle.
  • Das Ausleihen von Geräten und Werkzeugen trägt dazu bei, bei Reparaturen Ausfallzeiten zu vermeiden.
  • Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen verringern den Investitionsbedarf.
Mehr erfahren
Produkt(e) auswählen & Preis
Sortieren nach
Zurück zur Produktliste
Filterkriterien festlegen

1 Produkt(e) (Varianten & Sets)

Artikelnummer Verpackungs­einheit Nettopreis/ Preis­einheit Menge
Nettopreis/ Preis­einheit
CHF 2'776.68 / 1 Stück