Marcature in acciaio X-MC 8
Caratteri speciali larghi, appuntiti per stampare la marcatura d'identificazione sul metallo
- Applicazione: Marcatura di acciaio a freddo, Marcatura di acciaio caldo
- Da utilizzare con (attrezzi): DX 462 CM, DX 462 HM
- Tipo di carattere: Affilato
I clienti hanno cercato anche caratteri per marcatura o caratteri marcanti.
Scegli le opzioni
Carattere marcante
- -
- .
- distanza
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
Da CHF 67.86
Dati tecnici
Applicazione
Marcatura di acciaio a freddo, Marcatura di acciaio caldo
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 462 CM, DX 462 HM
Tipo di carattere
Affilato
Altezza tipo di carattere
8 mm
Larghezza
8 mm
Materiali di base
Acciaio
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Un'alternativa più efficiente alla stampa manuale di lettere e numeri sull'acciaio
- Aiuta ad aumentare il comfort la sicurezza e la produttività dell'utente
- Sistema più rapido e affidabile - 5 secondi per marcatura
- Utilizzo di massimo 7 caratteri per volta sulla testa marcante
- Il carattere grande fornisce una visibilità migliorata
Applicazioni
- Marcatura su strutture metalliche per identificazione, tracciabilità e controllo di qualità nelle strutture di acciaio, impianti di produzione, istituti di controllo ecc.
- Per marcare lastre, blumi, billette e lingotti, nonché sezioni d’acciaio leggere, medie o pesanti
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Consultazione & Supporto
Inserire testo